keypads and user interfaces
Galaxy MK8 Keypad and Keyprox
La gama Galaxy MK8 ofrece una pantalla LCD alfanumérica de 2x16 caracteres. Adecuado para su uso con todos los sistemas Galaxy. Elija entre un teclado estándar o una opción de keyprox con lector de tarjetas de proximidad integrado.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Diseñado para complementar los interiores modernos donde el estilo, la estética y la calidad son importantes. Elegante, delgado y de color neutro. Elija entre el teclado estándar o keyprox con lector de tarjetas de proximidad integrado, lo que permite una doble funcionalidad para configurar y desconfigurar su sistema de alarma contra intrusos desde una sola estación.
Características y Beneficios:- Diseño elegante y delgado en un color neutro limpio y nítido
- Botones táctiles retroiluminados
- Control total del sistema
- Protección contra tapas y manipulaciones
- Se puede montar de forma remota desde el panel hasta distancias de 1000 m
- Fácil instalación
- Ofrece la opción de configurar / desconfigurar el sistema ingresando PIN o presentando una tarjeta de identificación de proximidad a la base de la unidad (solo modelo Keyprox)
- EN50131-3: 2009
- Grado de seguridad - 3
- Clase ambiental - II