/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Mantenimiento programado: Este sitio no estará disponible debido a tareas de mantenimiento programadas desde el sábado 31 de octubre a las 21:00 hasta el domingo 1 de noviembre a las 7:00 EST (domingo 1 de noviembre, de la 1:00 a las 12:00 GMT, de las 2:00 a las 13:00 CET y de las 6:30 a las 17:30 IST). Agradecemos su paciencia.

    keypads and user interfaces

    Teclados, MB-Pantalla táctil

    Interrumpido

    Panel de control de pantalla táctil para operación en paneles de la gama MB-Secure y MB-12/24/48/100/256 plus. Con una nueva y completa estructura de menú para una operación rápida e intuitiva a través de símbolos e iconos fáciles de entender.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Panel de control de pantalla táctil para operación en paneles de la gama MB-Secure y MB-12/24/48/100/256 plus. Con una nueva y completa estructura de menú para una operación rápida e intuitiva a través de símbolos e iconos fáciles de entender. Lectores Mifare DESFire y proX integrados para un acceso rápido a toda la información relevante. Pantalla táctil capacitiva con diversas capacidades de ajuste, así como un diseño atractivo y robusto, que se adapta a todos los entornos. Carcasa plana para montaje en superficie o empotrado fácil y rápido con el mismo dispositivo, sin necesidad de accesorios adicionales.

    Funciones y ventajas:
    • Pantalla táctil capacitiva de 9 pulgadas en diseño de tableta
    • Interfaz BUS-2 para MB-Secure y MB-12/24/48/100/256plus
    • Carcasa de plástico plana, montaje opcional en superficie o empotrado
    • Solo 30 mm con montaje en superficie y 16 mm cuando se monta empotrado
    • Lector para IK2/proX1 e IK3/proX2 integrado
    • Lector para mifare / mifare DESFire EV1 y EV2 integrado
    • LED (rojo, verde, amarillo y azul) para indicación de estado
    • Interfaz de usuario intuitiva con símbolos
    • Visualización de texto simple de todos los mensajes
    • Visualización clara del estado del sistema
    • Tecnología Flash para actualizaciones
    • Varios idiomas compatibles
    • Se pueden conectar hasta 50 paneles de operador a un MB-Secure, hasta 12 con MB-Classic
    Certificaciones:
    • VdS Clase C, EN50131-3: grado 3, SES-EMA-RL-T2: 2010-08
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar