Teclados numéricos e interfaces de usuario
Periféricos MAXPRO® Intrusion - Teclado con Pantalla Táctil
Los teclados de MAXPRO® Intrusion se han diseñado para que ofrezcan una interfaz sencilla diaria con los paneles de control de MAXPRO®Intrusion. Cada teclado se conecta con el bus de comunicación IB2.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
MAXPRO® Intrusion forma parte de la familia de productos MAXPRO® y utiliza MAXPRO® Cloud para la confi guración, el mantenimiento y la gestión.
MAXPRO® Cloud es una plataforma de seguridad para control de accesos, vídeo e intrusión completamente integrada. Ideal para pequeñas y medianas empresas, MAXPRO® Cloud permite que la seguridad de edificios individuales o con varios centros sea sencilla y escalable. Los usuarios pueden gestionar el sistema de seguridad desde cualquier parte y en cualquier momento mediante un navegador web estándar o nuestra innovadora y galardonada App para dispositivos móviles.
Los teclados con pantalla táctil de MAXPRO® Intrusion se han diseñado para ofrecer una interfaz sencilla en el dia a dia con los paneles de control de MAXPRO® Intrusion. Cada teclado se conecta con el bus de comunicación IB2. Está disponible por separado una placa de montaje en pared opcional (MPIKW1).
Características y Beneficios:- Opciones de control: Código PIN o lector de tarjetas de proximidad LCD graphic display
- Pantalla gráfica LCD
- Zumbador integrado con volumen ajustable y alarmas exclusivas
- Control multiárea
- Armado y desarmado global para todas las áreas
- Lector de tarjetas de proximidad para tarjetas de hasta 40 bits
- Compatible con tarjetas tipo Mifare de 32 bits o de 56 bits
- Tapa y protección antisabotaje fuera de la pared
- Este producto ha sido probado por BRE Global Ltd. en el Reino
- Unido para comprobar su cumplimiento con: EN 50131-3:2009 Grado 3 Clase ambiental II.
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security