/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Software

    Licencia de la aplicación LoiterTrace™

    Interrumpido

    Las licencias de LoiterTrace™ son herramientas de análisis de imágenes capaces de detectar a los humanos que permanecen demasiado tiempo en un lugar concreto.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las licencias de LoiterTrace™ son herramientas de análisis de imágenes capaces de detectar a los humanos que permanecen demasiado tiempo en un lugar concreto. Los análisis utilizan algoritmos avanzados para potenciar al máximo la detección y el seguimiento de los objetivos. Es capaz de detectar a los merodeadores aunque permanezcan estáticos durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, si se echan a dormir). Con una sencilla configuración de “región de interés”, la detección LoiterTrace es adecuada para vestíbulos de oficinas, vestíbulos de entrada de edificios públicos, etc.

    LoiterTrace ya está disponible para plataformas de servidores y dispositivos finales. Compatible con hasta 32* canales en dispositivos ADPRO® y hasta 8* canales en dispositivos HeiTel™, LoiterTrace complementa la potente grabación, transmisión, gestión de alarmas y concesión de licencias flexibles de estas plataformas establecidas con detección de merodeadores de vídeo de alto rendimiento. LoiterTrace también está disponible en las cámaras de vídeo Honeywell®. Al ejecutarse en el propio dispositivo, LoiterTrace lleva el análisis a la fuente de vídeo, proporcionando una detección de merodeadores autónoma y de alto rendimiento en un dispositivo conectado a la red. La estrecha integración con la plataforma de dispositivos garantiza la gestión de eventos y la generación de informes de alarmas para una perfecta integración del sistema. LoiterTrace on the edge complementa las plataformas móviles y de montaje en rack con un enfoque de cámara simple para ofrecer soluciones para cada escenario. Recuerde que LoiterTrace solo debe utilizarse en la posición de inicio de las cámaras PTZ. Tenga también en cuenta que no se recomienda utilizar los anillos luminosos integrados en las cámaras para aplicaciones de análisis en exteriores 24 horas al día, 7 días a la semana; convendría acudir a otras fuentes de iluminación.

    Características y Beneficios:
    • Áreas de detección y de enmascaramiento ajustables para adaptarse a su aplicación
    • Compatibilidad con cámaras IP y analógicas*
    • Lógica avanzada para proporcionar doble aviso con otros eventos*
    • Instalación y puesta en marcha rápida y sencilla
    • Servicio remoto
    • Ajustes independientes de sensibilidad al objeto y al contraste
    • Ajustes versátiles del tiempo de merodeo para adaptarse al objetivo y a la aplicación
    • La conexión de audio puede utilizarse para disuadir a los delincuentes*
    • Verificación y respuesta rápidas con objetivos claramente destacados
    • * Dependiente del hardware
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security