/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Detector IR3 de cuatro bandas

    Interrumpido

    Honeywell FS24X es el detector de llamas e incendios multiespectro triple IR de última generación y alta tecnología.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Honeywell FS24X es el detector de llamas e incendios multiespectro triple IR de última generación y alta tecnología. El FS24X forma parte de la familia FSX de detectores de incendios electroópticos de tecnología avanzada. Con nuestra tecnología de detección patentada Wideband IR™, WideBand 4.3 micron IR™ y Visible, el FS24X significa un enorme avance en la detección de incendios y llamas. Los sofisticados algoritmos de software y los microprocesadores duales garantizan que el detector FS24X proporcione el mejor rendimiento en la detección de incendios, junto con un rechazo óptimo de las falsas alarmas.

    Características y Beneficios:
    • Detecta incendios iniciados por hidrocarburos y no hidrocarburos combustibles en todas las condiciones ambientales
    • Salidas seleccionables por el usuario
    • Rechazo óptimo de falsas alarmas
    • Sensor del espectro visible para una óptima eliminación de falsas alarmas
    • Sensibilidades de detección seleccionables
    • Tecnología WideBand IR™ patentada*
    Certificaciones:
    • FM: Clase I, Div. 1 y 2, Grupos B, C y D; Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F y G; Clase III
    • ATEX: II 2 G D Ex d IIC T4
    • CE: EN6000-6-4, EN50130-4 Y EN54-10:2002 + A1:2005
    • Clasificación SIL: La FMEDA cumple con la norma IEC 61508
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER