/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Accesorios

    Barrera de seguridad intrínseca Zener

    Interrumpido

    La barrera Zener evita la transferencia de energía inaceptablemente alta desde el área segura al área peligrosa.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La barrera Zener evita la transferencia de energía inaceptablemente alta desde el área segura al área peligrosa. Los diodos Zener de la barrera Zener están conectados en la dirección inversa. La tensión de ruptura de los diodos no se excede en el funcionamiento normal. Si se excede esta tensión debido a un fallo en el área segura, los diodos comienzan a conducir, lo que provoca que el fusible se funda. La barrera Zener tiene una polaridad positiva, ya que los ánodos de la barrera están conectados a tierra.

    Funciones y ventajas:
    • 2 canales
    • Montaje en guía DIN
    • Fusible reemplazable
    Certificaciones:
    • CE
    • ATEX
    • IEC 60529
    • FM 116-0118
    • UL 116-0355
    • CSA 116-0119