/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Marco de montaje inalámbrico IQ8

    Interrumpido

    Se han utilizado bastidores de montaje inalámbrico IQ8 para montar alarmas IQ8/IQ8 Plus.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los bastidores de montaje inalámbrico IQ8 se han utilizado para montar dispositivos de señalización de alarmas IQ8/IQ8 Plus en la interfaz IQ8Wireless. Estos dispositivos fueron diseñados, producidos y etiquetados para su operación en los países de la unión Europea (UE) de acuerdo con los estándares y requisitos actuales de la UE. Es necesario utilizar componentes como IQ8Alarm Plus e IQ8Quad con dispositivos de alarma integrados para el esserbus-PLus.

    Características y Beneficios:
    • Funciones de transmisión por radiocomunicación
    • Transmisión a prueba de interferencias por banda dual con salto de frecuencia a 433 MHz y 868 MHz
    • Tráfico de datos bidireccional
    • Monitorización automática permanente de interferencias de la ruta de transmisión
    • En caso de interferencias, modificación automática de la banda de frecuencia y del canal de radiocomunicación
    • Detección de bloqueo de banda
    • Gran alcance de transmisión (al aire libre: máx. 300 m)
    • Detección automática de interferencias debido a bajos niveles de intensidad de campo
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER