/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Tarjetas y módulos de red

    Interfaz universal vía radio IQ8 sin tapa

    Interrumpido

    La interfaz vía radio permite conectar el IQ8MCP (de diseño pequeño o grande) al Esserbus-Plus inalámbrico. La interfaz de radio conecta el IQ8MCP inteligente al Esserbus/lazo alimentado a través del transpondedor IQ8Wireless.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La interfaz de radio permite conectar el IQ8MCP (de diseño pequeño o grande) al Esserbus-Plus inalámbrico. La interfaz de radio conecta el IQ8MCP inteligente al Esserbus/lazo alimentado a través del transpondedor IQ8Wireless o la puerta de enlace IQ8Wireless. Por lo tanto, los dispositivos se convierten automáticamente en dispositivos de bucle direccionables individualmente. Las baterías que se van a utilizar son componentes de la aprobación del dispositivo según EN 54 y están especificadas por el fabricante. Con los componentes de radio IQ8Wireless. El uso de baterías distintas de las especificadas por nosotros anula automáticamente la aprobación del dispositivo del producto (aprobación VdS), que no podrá utilizarse, por ejemplo, en Alemania, en sistemas de alarma contra incendios, en virtud de las normativas legales de los edificios.

    Características y Beneficios:
    • Los componentes del IQ8 se identifican individualmente en el FACP
    • Comprobaciones periódicas del rendimiento funcional de los componentes del IQ8
    • Señal de fallo cuando los componentes IQ8 se retiran del FACP
    • El modo de operación se muestra directamente en el punto de llamada manual IQ8 y el detector IQ8Quad
    • Alarma y transmisión de mensajes de fallo en conformidad con EN 54-2
    • Fácil extracción del detector y sustitución de la batería con la llave multifuncional
    • Posibilidad de operación remota de componentes IQ8 (máx. 3 metros) a través de una línea de 2 cables
    • Supervisión constante del estado de la batería
    • Notificación de sustitución anticipada de la batería en el FACP
    Certificaciones:
    • VDS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER