Sensores de calidad del aire
Sensor de CO2 de montaje en pared C7233 y C7263
Los sensores de las series C7233 y C7263 son sensores independientes de dióxido de carbono (CO2) para determinar la necesidad de ventilación con controladores de climatización.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los sensores de las series C7233 y C7263 son sensores independientes de dióxido de carbono (CO2) para determinar la necesidad de ventilación con controladores de climatización. El C7233 mide la concentración de CO2 en el espacio ocupado. El C7263 mide la concentración de CO2 y la temperatura en el espacio ocupado. El C7233 y el C7263 se utilizan en sistemas de ventilación para controlar la cantidad de aire exterior fresco suministrado para mantener unos niveles aceptables de CO2, junto con detección de temperatura opcional.
Funciones y ventajas:- Montaje en pared
- Tamaño ultracompacto y diseño elegante con fácil limpieza con membrana frontal lisa
- Opciones con o sin pantallas LED blancas: todas las variantes tienen activada la notificación LED roja cuando el nivel de CO2 supera el umbral preestablecido
- Rango de salida analógica seleccionable 0/2-10 V CC, 4-20 mA y proporciona una señal lineal proporcional precisa a través de todo el rango de detección 0-2000 ppm
- Tecnología de infrarrojos sin dispersión (NDIR) de alta precisión y fiabilidad para detección de CO2
- Relé SPST programable (1 A a 50 V AC/24 V CC)
- Salida de temperatura opcional (20 K ohm NTC)
- CA Título 24, Parte 6
- Estándar CEC para edificios residenciales y no residenciales-2016
- Estándar CEC - CO2
Otros
- Brand
- Alerton
Otros
- Brand
- Alerton
- Brand : Alerton