Sensores de calidad del aire
Detector de gas infrarrojo de camino abierto Searchline Excel
Detector infrarrojo de gases inflamables de camino abierto de fama mundial que ofrece niveles inigualables de rendimiento y sensibilidad. • Resumen de especificaciones
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
.
Searchline Excel es el detector de gas infrarrojo de camino abierto más vendido del mundo, con más 6.000 unidades instaladas en aplicaciones exigentes de todo el sector.Desde el Círculo Polar Ártico hasta los desiertos de Oriente Medio, los clientes siguen eligiendo Searchline Excel como su opción preferida.El diseño básico de Searchline Excel se ha mantenido invariable desde su lanzamiento y sigue a la cabeza del mercado. .
Searchline Excel es totalmente inmune a la interferencia de la luz solar o de otras fuentes de radiación, como chimeneas de combustión, soldaduras por arco o rayos.
El diseño óptico patentado que se utiliza en Searchline Excel ha demostrado ser la única solución disponible que responde a todos los retos de la detección de gases de camino abierto.A diferencia de otros dispositivos de la competencia, no intenta ocultar las carencias fundamentales del diseño con máscaras de software que podrían influir negativamente en la capacidad de la unidad para la detección de gas..
Searchline Excel emplea un filtro de paso de doble franja patentado que compensa completamente el efecto producido por cualquier tipo de niebla o lluvia, el cual permite que la unidad siga funcionando con precisión y fiabilidad en cualquier condición climática.
Características y ventajas adicionales:
¿Por qué se debe utilizar la detección de gases de camino abierto?
Los detectores de camino abierto complementan el uso de detectores de punto individuales y ofrecen muchas ventajas, entre las que se incluyen las siguientes:
• .Cobertura de zona más amplia: es más probable detectar cualquier fuga
• .Velocidad de respuesta muy alta
• .Ausencia de modos de fallos ocultos: no es posible que se obstruya el camino del gas al detector
• .La ubicación del detector no es tan crítica
• .Indica la dimensión del peligro
Alineación del detector de referencia y muestra
• .Sensibilidad reducida a la alineación
• .Rendimiento garantizado
• .Sensibilidad reducida a la obstrucción parcial
Software mejorado de los dispositivos portátiles
• .Confirmación sencilla de alineación
• .Indicación visual de los niveles de señal actuales y deseados
• .Compatible con los sistemas existentes
Telescopio mejorado
• .Potente mira telescópica
• .Más fácil de alinear, con sistemas de zoom y ampliación más potentes
• .Diseño robusto y resistente a los golpes
Características y ventajas
• .Rápida velocidad de respuesta que proporciona advertencias en poco tiempo
• .Gran sensibilidad que permite establecer puntos de referencia de alarma de nivel bajo
• .Diseño sin alineación que simplifica la instalación
• .Tolerancia a la flexión y a las vibraciones en el conducto, lo que permite mantener el sistema activo
• .Función de prueba integral de gases que permite realizar comprobaciones sencillas en el sistema
• .Componentes ópticos resistentes a la contaminación que reducen la necesidad del mantenimiento sin programar
• .Inmunidad a las interferencias del vapor de agua
• .Inmunidad a los venenos catalíticos
• .Funcionamiento en atmósfera inerte
Información general
- Brand
- Honeywell
- Honeywell
Características
- Sub-Category
- Infrared Gas Detectors & Transmitters
- Alarm Settings
- High 3 LEL.m
- Low 1 LEL.m
- Features & Benefits
- 100% Solar Immune
- Coaxial Optics Delivers Best-in Class Performance and Resilience to Partial Obscuration
- Compatible with Existing Systems
- Correct Operation Under Partial Obscuration Conditions
- Double Band Pass Filters that Fully Compensate for All Types of Fog, Rain and/Mist Interference
- Easier to Align with Greater Zoom and Magnification
- FM Hazardous Area and Performance Approved
- Fully Temperature Compensated Solid State Detectors
- Guaranteed performance
- High Vibration Resilience
- High-Power Telescope
- Higher Power and More Robust Design Telescope
- Low Power Consumption in All Conditions
- No Extra Software Alignment Required
- Optional Modbus RS485 Multi Drop Output
- Radially Symmetrical and Bonded Window Heating Delivers Good Low Temperature Performance
- Reduced Sensitivity to Alignment
- Reduced Sensitivity to Partial Obscuration
- Robust Shock Resistant Design
- Simple Confirmation of Alignment
- Simple to Use, Accurate Alignment Tools
- Simple ‘Lock On’ Alignment Tool
- Visual Indication of Target and Current Signal Levels
- Vibration
- 2 to 60 Hz
Dimensions & Weight
- Weight range
- Medium and Long Range TX: 7 kg and RX: 3.5 kg
- Short Range TX: 3.5kg
- Path Length
- Long Range: 120m to 200m (390ft to 650ft)
- Medium Range: 40m to 120m (130 ft to 390 ft)
- Short Range: 5m to 40m (15ft to 130ft)
Technical Specifications
- Humidity Range
- 0 to 99% RH (Non-Condensing)
- Calibration Gas
- Methane, Ethane, Propane, Butane, Pentane, Ethylene, Propylene, Butadiene
- Maximum Pressure
- 105.5 Kpa
- Warm Up Time
- Less than 1 Hour (Fully Stabilized)
- Less than 5 min (Operational)
- Speed of Response
- T90 < 3 sec
- Signal Output
- 2 mA (1) 0 mA Fault
- 2.5 mA (1) Beam Blocked
- 21 mA Over Range
- 3 mA (1) Dirty Optics
- 4 to 20 mA (Max Loop Resistance 600 ohms; Source and Sink Available) and RS485
- 4 to 20 mA Normal Operation (0 to 5 LEL.m)
- Misalignment Tolerance
- Long Range: ± 0.5º (±~170 cm @200m)
- Medium Range: ± 0.5° (±~104 cm @120m)
- Short Range: ± 0.5° (±~35 cm @40m)
- Measuring Range
- 0 to 5 LEL.m
- Digital Output
- Modbus RS485 Multi Drop. (Using DX100(M))
- XNX Universal Transmitter with Modbus Option
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -40˚C
Standards & Certifications
- Ingress Protection
- IP66
- IP67
Electrical Specifications
- Power Requirement
- 18 to 32 VDC
- Power Consumption
- Medium and Long Range Tx: 10W/13W and Rx: 8W
- Short Range Tx: 3.5W/5.0W
Material Specifications
- Enclosure Material
- 316 Stainless Steel
Applications & Compatibility
- Application
- Downstream Chemical Processing Plants
- Gas Transport and Pipelines
- Large Storage Areas and Buildings
- Off-Shore Platforms & Vessels (FPSO’s)
- Perimeter Detection
Otros
- Industry
- Energy
- Logistics & Warehouses
Información general
- Brand
- Honeywell
- Honeywell
Características
- Sub-Category
- Infrared Gas Detectors & Transmitters
- Alarm Settings
- High 3 LEL.m
- Low 1 LEL.m
- Features & Benefits
- 100% Solar Immune
- Coaxial Optics Delivers Best-in Class Performance and Resilience to Partial Obscuration
- Compatible with Existing Systems
- Correct Operation Under Partial Obscuration Conditions
- Double Band Pass Filters that Fully Compensate for All Types of Fog, Rain and/Mist Interference
- Easier to Align with Greater Zoom and Magnification
- FM Hazardous Area and Performance Approved
- Fully Temperature Compensated Solid State Detectors
- Guaranteed performance
- High Vibration Resilience
- High-Power Telescope
- Higher Power and More Robust Design Telescope
- Low Power Consumption in All Conditions
- No Extra Software Alignment Required
- Optional Modbus RS485 Multi Drop Output
- Radially Symmetrical and Bonded Window Heating Delivers Good Low Temperature Performance
- Reduced Sensitivity to Alignment
- Reduced Sensitivity to Partial Obscuration
- Robust Shock Resistant Design
- Simple Confirmation of Alignment
- Simple to Use, Accurate Alignment Tools
- Simple ‘Lock On’ Alignment Tool
- Visual Indication of Target and Current Signal Levels
- Vibration
- 2 to 60 Hz
Dimensions & Weight
- Weight range
- Medium and Long Range TX: 7 kg and RX: 3.5 kg
- Short Range TX: 3.5kg
- Path Length
- Long Range: 120m to 200m (390ft to 650ft)
- Medium Range: 40m to 120m (130 ft to 390 ft)
- Short Range: 5m to 40m (15ft to 130ft)
Technical Specifications
- Humidity Range
- 0 to 99% RH (Non-Condensing)
- Calibration Gas
- Methane, Ethane, Propane, Butane, Pentane, Ethylene, Propylene, Butadiene
- Maximum Pressure
- 105.5 Kpa
- Warm Up Time
- Less than 1 Hour (Fully Stabilized)
- Less than 5 min (Operational)
- Speed of Response
- T90 < 3 sec
- Signal Output
- 2 mA (1) 0 mA Fault
- 2.5 mA (1) Beam Blocked
- 21 mA Over Range
- 3 mA (1) Dirty Optics
- 4 to 20 mA (Max Loop Resistance 600 ohms; Source and Sink Available) and RS485
- 4 to 20 mA Normal Operation (0 to 5 LEL.m)
- Misalignment Tolerance
- Long Range: ± 0.5º (±~170 cm @200m)
- Medium Range: ± 0.5° (±~104 cm @120m)
- Short Range: ± 0.5° (±~35 cm @40m)
- Measuring Range
- 0 to 5 LEL.m
- Digital Output
- Modbus RS485 Multi Drop. (Using DX100(M))
- XNX Universal Transmitter with Modbus Option
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -40˚C
Standards & Certifications
- Ingress Protection
- IP66
- IP67
Electrical Specifications
- Power Requirement
- 18 to 32 VDC
- Power Consumption
- Medium and Long Range Tx: 10W/13W and Rx: 8W
- Short Range Tx: 3.5W/5.0W
Material Specifications
- Enclosure Material
- 316 Stainless Steel
Applications & Compatibility
- Application
- Downstream Chemical Processing Plants
- Gas Transport and Pipelines
- Large Storage Areas and Buildings
- Off-Shore Platforms & Vessels (FPSO’s)
- Perimeter Detection
Otros
- Industry
- Energy
- Logistics & Warehouses
- Brand : Honeywell|Honeywell
- Sub-Category : Infrared Gas Detectors & Transmitters
- Weight range : Medium and Long Range TX: 7 kg and RX: 3.5 kg|Short Range TX: 3.5kg
- Humidity Range : 0 to 99% RH (Non-Condensing)
- Minimum Temperature : -40˚C
- Alarm Settings : High 3 LEL.m|Low 1 LEL.m
- Calibration Gas : Methane, Ethane, Propane, Butane, Pentane, Ethylene, Propylene, Butadiene
- Features & Benefits : 100% Solar Immune|Coaxial Optics Delivers Best-in Class Performance and Resilience to Partial Obscuration|Compatible with Existing Systems|Correct Operation Under Partial Obscuration Conditions|Double Band Pass Filters that Fully Compensate for All Types of Fog, Rain and/Mist Interference|Easier to Align with Greater Zoom and Magnification|FM Hazardous Area and Performance Approved|Fully Temperature Compensated Solid State Detectors|Guaranteed performance|High Vibration Resilience|High-Power Telescope|Higher Power and More Robust Design Telescope|Low Power Consumption in All Conditions|No Extra Software Alignment Required|Optional Modbus RS485 Multi Drop Output|Radially Symmetrical and Bonded Window Heating Delivers Good Low Temperature Performance|Reduced Sensitivity to Alignment|Reduced Sensitivity to Partial Obscuration|Robust Shock Resistant Design|Simple Confirmation of Alignment|Simple to Use, Accurate Alignment Tools|Simple ‘Lock On’ Alignment Tool|Visual Indication of Target and Current Signal Levels
- Maximum Pressure : 105.5 Kpa
- Ingress Protection : IP66|IP67
- Warm Up Time : Less than 1 Hour (Fully Stabilized)|Less than 5 min (Operational)
- Vibration : 2 to 60 Hz
- Speed of Response : T90 < 3 sec
- Signal Output : 2 mA (1) 0 mA Fault|2.5 mA (1) Beam Blocked|21 mA Over Range|3 mA (1) Dirty Optics|4 to 20 mA (Max Loop Resistance 600 ohms; Source and Sink Available) and RS485|4 to 20 mA Normal Operation (0 to 5 LEL.m)
- Power Requirement : 18 to 32 VDC
- Power Consumption : Medium and Long Range Tx: 10W/13W and Rx: 8W|Short Range Tx: 3.5W/5.0W
- Path Length : Long Range: 120m to 200m (390ft to 650ft)|Medium Range: 40m to 120m (130 ft to 390 ft)|Short Range: 5m to 40m (15ft to 130ft)
- Misalignment Tolerance : Long Range: ± 0.5º (±~170 cm @200m)|Medium Range: ± 0.5° (±~104 cm @120m)|Short Range: ± 0.5° (±~35 cm @40m)
- Measuring Range : 0 to 5 LEL.m
- Industry : Energy|Logistics & Warehouses
- Enclosure Material : 316 Stainless Steel
- Digital Output : Modbus RS485 Multi Drop. (Using DX100(M))|XNX Universal Transmitter with Modbus Option
- Application : Downstream Chemical Processing Plants|Gas Transport and Pipelines|Large Storage Areas and Buildings|Off-Shore Platforms & Vessels (FPSO’s)|Perimeter Detection