/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de calidad del aire

    Detector de gas infrarrojo de punto Searchpoint Optima Plus

    Interrumpido

    Detector de hidrocarburos gaseosos de punto infrarrojo certificado para atmósferas potencialmente explosivas. • Resumen de especificaciones • Material:acero inoxidable 316 • Tiempo de respuesta:T50 < 3 segundos, T90 < 4 segundos (metano)

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    .

    Con más de 40 años de experiencia en el diseño, la fabricación, la instalación y el mantenimiento de sistemas de detección de gas de punto infrarrojo, Honeywell Analytics tiene instalados más de 100.000 detectores de hidrocarburos gaseosos infrarrojos de punto en todo el mundo para una amplia gama de aplicaciones, tanto en la industria ligera como en los entornos más exigentes de plantas marinas.

    Searchpoint Optima Plus es un detector de hidrocarburos gaseosos de punto infrarrojo certificado para atmósferas potencialmente explosivas.El principio de detección por infrarrojo de la unidad ofrece una velocidad de respuesta muy rápida y un funcionamiento seguro en caso de fallos. De esta forma, se garantiza que la planta cumple las normativas, que el personal está protegido y que el proceso de producción puede lograr el máximo tiempo de actividad.Gracias a una menor necesidad de mantenimiento rutinario, en comparación con los detectores de gas convencionales de tipo electrocatalítico, se reduce el coste de propiedad.El desarrollo de un avanzado diagnóstico de fallos internos y algoritmos de rechazo de falsas alarmas garantizan que Searchpoint Optima Plus ofrezca el nivel más alto de integridad operativa.

    Aplicaciones normales

    Plataformas petrolíferas y gasísticas en alta mar, buques FPSO (unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga), petroleros, terminales de petróleo y gas en tierra, refinerías, plantas envasadoras de GNL/GLP, estaciones de compresión/medición de gas, centrales eléctricas con turbinas de gas, refinerías y plantas de recubrimientos e impresión con disolventes.

    Más de 100 calibraciones de vapor y gas disponibles. Para obtener una lista de los gases y vapores que puede detectar Searchpoint Optima Plus, póngase en contacto con el distribuidor de su zona.

    Características y ventajas adicionales:

    Por qué Searchpoint Optima Plus es la mejor elección posible
    • Amplia experiencia obtenida con las más de 100.000 unidades instaladas en todo el mundo
    • Mayor fiabilidad
    • HART® opcional con salida de 4 a 20 mA
    • Capacidad de detectar una gran variedad de hidrocarburos gaseosos, incluidos disolventes
    • Mayor fiabilidad sin piezas móviles
    • Mayor estabilidad gracias a los componentes ópticos con autocompensación
    • Inmunidad a la desestabilización de los componentes a largo plazo
    • Función remota para pruebas funcionales de gas
    • Certificación para zonas peligrosas en Norteamérica y Europa
    • Mayor rechazo de falsas alarmas
    • Aumento del tiempo de actividad gracias a las advertencias de contaminación de los componentes ópticos
    • El control dinámico del calentamiento garantiza la eliminación de la condensación de los componentes ópticos
    • Ningún fallo sin detectar
    • Diagnósticos mejorados
    • Registro de sucesos integral
    • Reducción del consumo energético
    • Certificación para numerosos programas de clasificación de áreas peligrosas, entre los que se incluyen: UL, CSA, ATEX, IECEx, etc.
    ¿Por qué infrarrojo?
    • Operación con seguridad intrínseca
    • Velocidad rápida de respuesta
    • Reducción del mantenimiento rutinario
    • Inmunidad a los venenos catalíticos
    • Prolongada vida útil
    • Funcionamiento en atmósfera inerte
    Specifications

    Información general

    • Brand
      • Honeywell

    Características

    • Sub-Category
      • Infrared Gas Detectors & Transmitters
      • Infrared Gas Detectors & Transmitters
    • Alarm Settings
      • Fault: 0 mA (Hart® Units Adjustable to 1 mA)
      • Inhibit: 1-3mA (Default 2 mA)
      • Over Range: 20-21.5 mA (Default 21 mA)
      • Warning: 0 to 6 mA (Default 3 mA)
    • Features & Benefits
      • Can Detect a Wide Range of Hydrocarbon Gases Including Solvents
      • Certified for North American and European Hazardous areas
      • Dynamic Heating Control Ensures Condensation Free Optics
      • Failsafe Operation
      • Fast Speed of Response Provides Earliest Warning
      • Immune to Catalytic Poisons
      • Immune to Long Term Component Drift
      • Improved Diagnostics
      • Improved Reliability
      • Increased False Alarm Rejection
      • Increased Reliability with No Moving Parts
      • Increased Stability from Self Compensating Optics
      • Increased Uptime with Contaminated Optics Warning
      • Integral Event Logging
      • Long Operating Life
      • No Undetected Failures
      • Optional HART® Over 4 to 20 mA Output
      • Reduced Power Consumption
      • Reduced Routine Maintenance
      • Remote Functional Gas Test Facility
      • Works In Inert Atmospheres
    • Repeatability
      • < ±2% fsd @50% fsd

    Dimensions & Weight

    • Weight range
      • 1.6 kg

    Technical Specifications

    • Output Signal Range
      • 4 to 20 mA Autosensing Sink or Source
    • Digital Communication Ports
      • UV/IR
    • Accuracy
      • Optima Plus (Ethylene): Baseline < ±2% fsd, 50% fsd <±3% fsd
      • Optima Plus (Hydrocarbon): Baseline < ±1% fsd, 50% fsd <±2% fsd
    • Measuring Range
      • 0-100% LEL
    • Digital Output
      • Modbus RS485 (via XNX, Optional HART® over 4 to 20 mA output (HART® Version 7)

    Operating Characteristics

    • Minimum Temperature
      • -40˚C

    Material Specifications

    • Material
      • 316 Stainless Steel
    • Enclosure Material
      • Plastic

    Standards & Certifications

    • Ingress Protection
      • IP66/67

    Electrical Specifications

    • Power Requirement
      • 18 to 32 VDC

    Otros

    • Industry
      • Energy
      • Healthcare
      • Manufacturing

    Información general

    • Brand
      • Honeywell

    Características

    • Sub-Category
      • Infrared Gas Detectors & Transmitters
      • Infrared Gas Detectors & Transmitters
    • Alarm Settings
      • Fault: 0 mA (Hart® Units Adjustable to 1 mA)
      • Inhibit: 1-3mA (Default 2 mA)
      • Over Range: 20-21.5 mA (Default 21 mA)
      • Warning: 0 to 6 mA (Default 3 mA)
    • Features & Benefits
      • Can Detect a Wide Range of Hydrocarbon Gases Including Solvents
      • Certified for North American and European Hazardous areas
      • Dynamic Heating Control Ensures Condensation Free Optics
      • Failsafe Operation
      • Fast Speed of Response Provides Earliest Warning
      • Immune to Catalytic Poisons
      • Immune to Long Term Component Drift
      • Improved Diagnostics
      • Improved Reliability
      • Increased False Alarm Rejection
      • Increased Reliability with No Moving Parts
      • Increased Stability from Self Compensating Optics
      • Increased Uptime with Contaminated Optics Warning
      • Integral Event Logging
      • Long Operating Life
      • No Undetected Failures
      • Optional HART® Over 4 to 20 mA Output
      • Reduced Power Consumption
      • Reduced Routine Maintenance
      • Remote Functional Gas Test Facility
      • Works In Inert Atmospheres
    • Repeatability
      • < ±2% fsd @50% fsd

    Dimensions & Weight

    • Weight range
      • 1.6 kg

    Technical Specifications

    • Output Signal Range
      • 4 to 20 mA Autosensing Sink or Source
    • Digital Communication Ports
      • UV/IR
    • Accuracy
      • Optima Plus (Ethylene): Baseline < ±2% fsd, 50% fsd <±3% fsd
      • Optima Plus (Hydrocarbon): Baseline < ±1% fsd, 50% fsd <±2% fsd
    • Measuring Range
      • 0-100% LEL
    • Digital Output
      • Modbus RS485 (via XNX, Optional HART® over 4 to 20 mA output (HART® Version 7)

    Operating Characteristics

    • Minimum Temperature
      • -40˚C

    Material Specifications

    • Material
      • 316 Stainless Steel
    • Enclosure Material
      • Plastic

    Standards & Certifications

    • Ingress Protection
      • IP66/67

    Electrical Specifications

    • Power Requirement
      • 18 to 32 VDC

    Otros

    • Industry
      • Energy
      • Healthcare
      • Manufacturing
    • Brand : Honeywell
    • Sub-Category : Infrared Gas Detectors & Transmitters|Infrared Gas Detectors & Transmitters
    • Weight range : 1.6 kg
    • Output Signal Range : 4 to 20 mA Autosensing Sink or Source
    • Minimum Temperature : -40˚C
    • Alarm Settings : Fault: 0 mA (Hart® Units Adjustable to 1 mA)|Inhibit: 1-3mA (Default 2 mA)|Over Range: 20-21.5 mA (Default 21 mA)|Warning: 0 to 6 mA (Default 3 mA)
    • Features & Benefits : Can Detect a Wide Range of Hydrocarbon Gases Including Solvents|Certified for North American and European Hazardous areas|Dynamic Heating Control Ensures Condensation Free Optics|Failsafe Operation|Fast Speed of Response Provides Earliest Warning|Immune to Catalytic Poisons|Immune to Long Term Component Drift|Improved Diagnostics|Improved Reliability|Increased False Alarm Rejection|Increased Reliability with No Moving Parts|Increased Stability from Self Compensating Optics|Increased Uptime with Contaminated Optics Warning|Integral Event Logging|Long Operating Life|No Undetected Failures|Optional HART® Over 4 to 20 mA Output|Reduced Power Consumption|Reduced Routine Maintenance|Remote Functional Gas Test Facility|Works In Inert Atmospheres
    • Material : 316 Stainless Steel
    • Digital Communication Ports : UV/IR
    • Accuracy : Optima Plus (Ethylene): Baseline < ±2% fsd, 50% fsd <±3% fsd|Optima Plus (Hydrocarbon): Baseline < ±1% fsd, 50% fsd <±2% fsd
    • Ingress Protection : IP66/67
    • Repeatability : < ±2% fsd @50% fsd
    • Power Requirement : 18 to 32 VDC
    • Measuring Range : 0-100% LEL
    • Industry : Energy|Healthcare|Manufacturing
    • Enclosure Material : Plastic
    • Digital Output : Modbus RS485 (via XNX, Optional HART® over 4 to 20 mA output (HART® Version 7)