/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de velocidad del aire

    Transmisor de velocidad del aire

    Los transmisores remotos de velocidad del aire AV-R-10 están diseñados para medir con gran precisión una velocidad del aire de hasta 20 m/s. Cuentan con un sensor de película fina que sigue el principio de anemómetro de película caliente.

    Overview

    Los transmisores remotos de velocidad del aire AV-R-10 están diseñados para medir con gran precisión una velocidad del aire de hasta 20 m/s (2000 pies/min). Cuentan con un sensor de película fina que sigue el principio de anemómetro de película caliente. La brida de montaje permite un ajuste continuo de la profundidad de inmersión en el conducto. La señal de salida, el rango de medición y el tiempo de respuesta se pueden ajustar cambiando un puente en la tarjeta de circuitos. Los transmisores de velocidad del aire AV-R-10 son ideales para mediciones precisas y confiables en aplicaciones de automatización y ventilación de edificios. Los transmisores son adecuados para su uso en todos los sistemas capaces de aceptar entradas de 0 a 10 V CC.

    Funciones y ventajas:
    • Medición de alta precisión de velocidades de aire de hasta 20 m/s
    • Brida de montaje que permite el ajuste continuo de la profundidad de inmersión en el conducto
    • El rango de medición del tiempo de respuesta y la señal de salida se pueden restablecer independientemente cambiando los puentes en la placa de circuitos
    Certificaciones:
    • CE
    • Material de la carcasa Policarbonato, aprobado por UL94V-0
    • Clase de protección Carcasa IP65/NEMA 4, sonda remota IP20