/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de velocidad del aire

    Transmisor de velocidad del aire AV-D-10

    Interrumpido

    Los transmisores de velocidad del aire en conducto están diseñados para medir con gran precisión una velocidad del aire de hasta 20 m/s (2000 pies/min).

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los transmisores de velocidad del aire para montaje en conducto están diseñados para medir con gran precisión una velocidad del aire de hasta 20 m/s (2000 pies/min). Los transmisores de velocidad del aire para montaje en conducto cuentan con un sensor de película fina que sigue el principio de anemómetro de película caliente. La brida de montaje permite un ajuste preciso de la profundidad de inmersión en el conducto. La señal de salida, el rango de medición y el tiempo de respuesta se pueden ajustar cambiando un puente en placa base del sensor. Estos transmisores de velocidad del aire son adecuados para su uso en todos los sistemas capaces de aceptar entradas de 0 a 10 V CC y son ideales para mediciones precisas y fiables en aplicaciones de automatización y ventilación de edificios.

    Características y beneficios:
    • Medición de gran precisión de velocidades del aire de hasta 20 m/s (2000 pies/min)
    • La brida de montaje permite el ajuste preciso de la profundidad de inmersión en el conducto
    • El tiempo de respuesta, el rango de medición y la señal de salida (0 a 10 V / 4 a 20 mA) pueden reajustarse de forma independiente cambiando los puentes de la placa base del sensor
    • Autocompensación de los cambios de temperatura del aire
    Certificaciones:
    • CE