/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    contact sensors

    Contacto magnético 7939WG

    Interrumpido

    El contacto magnético 7939WG viene con cuatro partes, la principal y la mayor es el contacto magnético en sí, que tiene dos terminales de tornillo para conectar los cables de zona

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El contacto magnético 7939WG viene con cuatro partes, la principal y la mayor es el contacto magnético en sí, que tiene dos terminales de tornillo para conectar los cables de zona. El 7939WG también incluye una tapa para cubrir los terminales de tornillo para una instalación estética, un imán de tamaño similar y espaciadores para ayudar con la instalación. El modelo 7939WG viene en tres colores que combinan con la decoración o el color de pintura de sus puertas y ventanas. El 7939WG-WH es blanco, el 7939WG-BR es marrón y el 7939WG-GY es gris. El Honeywell 7939WG es ideal para instalaciones residenciales y comerciales con sistemas de seguridad cableados de Honeywell. Al instalar el dispositivo, monte el contacto en el marco de la puerta o ventana, y el imán en la propia puerta o ventana, con un espacio no superior a 31,75 mm (1¼ in) cuando la puerta o ventana esté cerrada. Esto permitirá que el imán active el interruptor de lengüeta en el contacto cuando esté cerrado, y romperá el circuito cuando se abra la puerta o ventana.

    Funciones y ventajas:
    • Espacio estándar: 32 mm (1-1/4 in)
    • Espaciadores, tapas y tornillos incluidos
    • La tapa oculta la resistencia de extremo de línea (EOL)
    • Instalado con muchos contactos cableados en serie en un bucle o zona de su seguridad cableada
    • Monte el contacto con tornillos o tiras adhesivas de doble cara
    • Elija el color de nuestra propia selección
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar