/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará fuera de servicio por mantenimiento programado el domingo 17 de mayo, de 1 a.m. a 11 a.m. EST (de 5:00 a.m. a 3:00 p.m. GMT, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. CET y de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Sensores de contacto

    Contacto magnetico alta seguridad 968XTP

    Los magnéticos de alta seguridad 968XTP garantizan la máxima seguridad de protección en puertas y ventanas industriales con alto riego de sabotaje

    Overview

    Los magnéticos de alta seguridad 968XTP garantizan la máxima seguridad de protección en puertas y ventanas industriales con alto riego de sabotaje.Además, los circuitos internos brindan 2400V DC de protección contra sobretensiones.

    Características y Beneficios:
    • Contacto magnético balanceado de Alta Resistencia para montaje en superficie.
    • • Polarizado para aplicaciones de máxima seguridad.
    • • Protegido contra sabotajes mediante base con tamper NC y protección XTP (contra descargas de hasta 2.400 v).
    • • Carcasa sellada con epoxy apta para su uso en Interior o Exterior.
    • • Incorpora con cable armado de acero inoxidable de 91cm.
    • • Distancia apertura 11 mm. 125mA@24VDC o 250mA@12VDC.
    • • EN50131-2-4:2008 Grado 3 Clase Ambiental II
    Certificaciones:
    • Con certificación cULus
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security