/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de contacto

    Contacto magnético ADEMCO

    Honeywell presenta los contactos magnéticos ADEMCO con un nuevo diseño que incorpora tornillos más largos y un cableado más fácil de instalar.

    Overview

    Magnetic Contacts ADEMCO de Honeywell son contactos de montaje en superficie que tienen una distancia nominal de 12 mm con un nuevo diseño que incorpora tornillos más largos y un cableado más sencillo. La idea de terminales más largos se presentó con el contacto de superficie PAL-T y está disponible ahora en la serie de contactos empotrados "T". Los exclusivos tornillos eliminan los empalmes, las soldaduras y la cinta adhesiva, y son compatibles con los destornilladores.

    Características y Beneficios:
    • Los tornillos únicos eliminan empalmes, soldaduras y cinta
    • Compatible con destornillador estándar
    • Tornillos más largos y cableado fácil
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security