/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Sensores de contacto

    Contacto magnético de puerta con terminal

    Interrumpido

    Los contactos magnéticos de puerta de acero con terminales de Honeywell son contactos de serie que le proporcionan un nivel completamente nuevo de comodidad y flexibilidad.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los contactos serie T escalonados de Honeywell proporcionan un nivel totalmente nuevo de comodidad y flexibilidad. Al escalonar los terminales, descubrimos una forma de ajustar terminales atornillados más grandes sin alterar el tamaño de carcasa de 9,50 mm (3/8 in) de diámetro estándar de la industria y sin tener que usar ningún desatornillador especial. Cableado más sencillo e instalaciones más rápidas. Su innovador diseño elimina el empalme y la soldadura, y no se requieren destornilladores especiales. Es el contacto de tamaño estándar de la industria de la compañía con los más altos estándares de la industria