/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de contacto

    Contacto magnético de montaje en superficie de Honeywell Security

    Interrumpido

    Los contactos magnéticos de montaje superficial de Honeywell Security son contactos SPDT con los tornillos incluidos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los contactos magnéticos de montaje superficial de Honeywell Security son contactos SPDT. El Honeywell 7939-2WH es un contacto de puerta y ventana de montaje superficial blanco diseñado para todos los sistemas de alarma con cable SBDT de forma C (contacto normalmente abierto o normalmente cerrado).

    Funciones y ventajas:
    • La tapa oculta la resistencia de extremo de línea (EOL)
    • Reemplaza a GRI 29C, Sentrol 2087T
    • Tapas y tornillos incluidos
    • Montaje en superficie
    • Espaciadores incluidos para montaje empotrado opcional
    • Color: Blanco
    • Tipo de interruptor: Forma C (lengüeta SPDT)
    • Espacio estándar: 25 mm (1 in)
    • Clasificación de contacto: 100 mA a 28 V CC
    • Temperatura de funcionamiento: –40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F)
    Certificaciones:
    • UL
    • ULC
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security