/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de contacto

    Sensor de bloqueo con contacto magnético

    El sensor de bloqueo con contacto magnético se utiliza para la supervisión de apertura y bloqueo de ventanas y puertas con múltiples bloqueos y varilla de empuje oculta.

    Overview

    El sensor de bloqueo con contacto magnético se utiliza para la supervisión de apertura y bloqueo de ventanas y puertas con múltiples bloqueos y varilla de empuje oculta.

    Si ambos elementos del sensor están opuestos entre sí, las líneas de campo de la unidad magnética fluyen a través de la unidad de contacto y el contacto de láminas se cierra. Este solo sucede si la ventana/puerta está cerrada y bloqueada.

    Si la unidad magnética del perno de bloqueo se retira de la unidad de contacto a través de la placa adaptadora, el contacto se abre. La conexión se realiza a través del cable de 6 m (20 pies) de longitud en el cableado Z, ya sea directamente en una unidad de control central o en una unidad de evaluación

    Funciones y ventajas:
    • Es posible el cableado en Z a través de una conexión de 4 hilos
    • Puede colocarse en cualquier línea de corriente inactiva en bucle
    • Diseño compacto
    • Instalación invisible entre marcos y alas.