/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de contacto

    Contacto magnético superficie V-Plex

    Interrumpido

    Contacto magnético de superficiel con tecnologia V-Plex® a dos hilos. Son compatibles con los paneles de control Honeywell que dispongan de este tipo de bus.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Contacto magnético de superficiel con tecnologia V-Plex® a dos hilos. Son compatibles con los paneles de control Honeywell que dispongan de este tipo de bus.

    Características y Beneficios:
    • Contacto magnético Grado 2 para montaje en superfice Multiplexado
    • * Normalmente cerrado (puerta cerrada)
    • * Distancia de apertura: 20 mm
    • * Dimensiones interruptor: 12 x 14 x 64
    • * Dimensiones imán: 12 x 14 x 64 mm
    • * Carcasa plástica de color blanco
    • * Certificado EN50131-2-6:2009-5 Grado 2 Clase Ambiental II
    Certificaciones:
    • UL
    • ULC
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security