/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Equipos de prueba de detectores

    Herramienta de diagnóstico de lazo

    Interrumpido

    El comprobador de lazos POL-200-TS es una herramienta versátil de medición y análisis que facilita a los técnicos la instalación y mantenimiento de sistemas de detección de incendios. POL-200-TS reconoce todos los elementos de lazos direccionables.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El comprobador de lazo POL-200-TS es una herramienta versátil de medición y análisis que ayuda a los técnicos con la instalación y el mantenimiento de sistemas de detección de incendios. El POL-200-TS reconoce todos los elementos de lazo direccionables con los protocolos CLIP/OPAL/ADVANCED Notifier, Morley IAS, System Sensor y Honeywell. Además, el comprobador de lazo es portátil y fácil de usar para que pueda trabajar lazo por lazo antes de instalar el panel desde cualquier ubicación del lazo. El dispositivo es una pantalla táctil gráfica sencilla con iconos fáciles de usar y funciones claras, automatizadas y de un solo toque. Puede incluso utilizarse con guantes puestos. La función de mapeado utiliza los aislantes de dispositivo para comprobar la topología del cableado del lazo y mapear el bucle. En la pantalla se puede ver la fecha de producción y la información detallada de los detectores, entradas y salidas. Del mismo modo, se puede leer el estado del equipo o incluso detectar fallos internos del equipo. La función de registro genera un archivo de datos con información sobre el estado de cada dispositivo de lazo. Permite un control preciso del funcionamiento del sistema a través del informe de estado del bucle y el dispositivo para anticipar y registrar las tareas de mantenimiento del equipo. La pantalla del lazo identifica claramente el tipo de equipo, la posición y el número de componentes del lazo.

    Características y Beneficios:
    • Verificación y mantenimiento
    • Pantalla táctil en color
    • Funcionalidad de fácil uso
    • Compatibilidad con los protocolos CLIP/OPAL/ADVANCED Notifier, Morley IAS, System Sensor y Honeywell
    • Prueba de fallos de lazo, cortocircuitos de positivo y/o negativo a masa (apantallado)
    • Información detallada y control del dispositivo
    • Registro de estado
    • Memoria interna y puerto USB para conexión a PC (actualizar o descargar grabaciones)
    • Fuente de alimentación 12 V CC o baterías internas
    Certificaciones:
    • CE
    • ROHS