Equipos de prueba de detectores
Vertex M
Proporciona entre 8 y 24 puntos de supervisión flexibles con el sistema Chemcassette® colorimétrico, la tecnología de monitorización de gases más fiable del sector. • Resumen de especificaciones • Requisitos eléctricos: 110 o 230 V CA
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
.
Vertex M™ es un método económico de instalación, aumento o actualización de un sistema de monitorización de gases para aquellas industrias que utilicen gases tóxicos. Proporciona entre 8 y 24 puntos de supervisión flexibles para su uso con hasta 3 analizadores de Chemcassette o 1 pirolizador/analizador Chemcassette universal: viene en un pequeño armario que ahorra espacio: cuenta con opciones de alimentación de 110 o 220 V: y utiliza la tecnología de monitorización de gases tóxicos más fiable del sector, Chemcassette colorimétrico, que indica la presencia de gases a través de una mancha de advertencia en la cinta de Chemcassette.Vertex M se integra a la perfección en los sistemas de automatización de fábrica o HMI para sistemas semiconductores, tecnologías fotovoltaicas, sistemas nanotecnológicos, instalaciones especializadas de productos químicos, laboratorios y otros entornos industriales o de alta tecnología.Características y ventajas adicionales:
Excelente relación calidad/precio
- Las cintas extendidas (90 días) proporcionan supervisiones más duraderas
- No se necesita calibración ni equilibrado de flujo
- Aumento de tiempo de actividad del módulo interno de alimentación y la bomba de respaldo
- El software puede configurarse sin desconectar la unidad de la línea
- Los puntos de muestro pueden ubicarse a una distancia de hasta 121 metros del detector y enrutarse a más de un analizador.
- Con pantalla táctil que facilita el acceso a los datos
- Actualizaciones de software en CD-ROM o a través de la red para todos los componentes del sistema
- Es posible editar el perfil de configuración y recuperar datos sin desconectar la unidad de la línea
- La identificación por radiofrecuencia (RFID) garantiza la integración de la tecnología Chemcassette® en un analizador adecuadamente programado, lo que evita errores humanos
- Sistema de ayuda en línea
- Varios niveles de protección por contraseña
- Reconfiguración de la seguridad sin desconectar la unidad de la línea
- El tamaño reducido y la mayor densidad de puntos reducen el coste por punto
- Con ocho puntos por analizador, se reducen los costes de la tecnología Chemcassette®
- Los sistemas llenos con 24 puntos proporcionan un bajo coste por punto comparados con otros detectores continuos
- Un único sistema es capaz de supervisar hasta tres familias de gases y más de 40 gases distintos
- Se puede repartir la muestra entre varios analizadores
- Utiliza la tecnología Chemcassette® XP, de gran rentabilidad, y ofrece hasta tres meses de supervisión continua
- Sustitución simplificada de Chemcassette® y verificación de componentes ópticos automatizada
- No requiere calibración dinámica
- Sin equilibrado de caudal
- Fácil acceso a analizadores, bombas, alimentación y pantalla táctil desde el panel frontal
- Manual electrónico interactivo en pantalla
- PLC configurables integrados con 64 contactos de relé opcionales
- Interfaz OPC estándar para integrarlo fácilmente en el sistema de automatización de fábrica o HMI existente
- Puede incluir salidas opcionales de Ethernet/CIP, LONWORKS®, DeviceNetTM, interfaz DF1, PROFIBUS, Modbus Plus, Modbus/TCP o ControlNet
Marca
- Brand
- Honeywell
Dimensions & Weight
- Size
- H: 56 in D: 36 in W: 24 in
- Sampling Distance
- Up to 400ft
- Exhaust Length
- 50 ft
Technical Specifications
- Digital Communication Ports
- ControlNet
- DF1
- DeviceNet
- Ethernet/CIP
- LonWorks
- ModBus Plus
- Modbus/TCP
- Profibus - DP
- Operating Altitude
- -1,000 ft to 6,000 ft Above Sea Level
- Network Interface
- OLE for Process Control (OPC) Interface
- Analog Outputs
- 4 to 20 mA (24 Channels)
- Sample Lines
- ID: 0.156 in OD: 1/4 in FEP Teflon
- ID: 0.190 in OD: 1/4 in FEP Teflon
- Exhaust Line
- ID: 3/8 in OD: 1/2 in Polypropylene
- Relays
- Isolated (08X) or Non-Isolated (016X)
- PLC: 32 Relays for 8 Channel Isolated Relay Option; 64 Relays Total for 16 Channel Non-Isolated Relay Option
Standards & Certifications
- Certificates and Standards
- CE Certified
- EN 300 330-1 V1.8.1
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 50270:2015
- EN 61010-1:2010
- EN IEC 63000:2018
- EN ISO/IEC 17050-1:2010
- RoHS
Características
- Features & Benefits
- 8 to 24 Point Toxic Gas Monitor Configurable for Use with up to 3 Universal Chemcassette Analyzers or Combination 1 Pyrolyzer Analyzer/1 Universal Chemcassette Analyzer
- Visual Indicators
- 1024 x 768 pixel Touch Screen with at-a-Glance System Status
- Display Type
- 1024 x 768 pixel Touch Screen with at-a-Glance System Status
- Alarm Type
- Capable of A1 and A2 Alarms per Point, per Point Maintenance/Instrument Faults, as well as General Analyzer A1, General Analyzer A2, and General Analyzer Instrument/Maintenance Faults
Operating Characteristics
- Operating Humidity
- 20 to 65% RH
Electrical Specifications
- Power Requirement
- 110/230 V AC
- Operating Voltage
- 110 or 230 V AC ± 10% (Under Load) @50/60 Hz; 15A
Applications & Compatibility
- For Use With
- Universal Chemcassette Analyzers and Pyrolyzer Analyzer
Otros
- Industry
- Manufacturing
Marca
- Brand
- Honeywell
Dimensions & Weight
- Size
- H: 56 in D: 36 in W: 24 in
- Sampling Distance
- Up to 400ft
- Exhaust Length
- 50 ft
Technical Specifications
- Digital Communication Ports
- ControlNet
- DF1
- DeviceNet
- Ethernet/CIP
- LonWorks
- ModBus Plus
- Modbus/TCP
- Profibus - DP
- Operating Altitude
- -1,000 ft to 6,000 ft Above Sea Level
- Network Interface
- OLE for Process Control (OPC) Interface
- Analog Outputs
- 4 to 20 mA (24 Channels)
- Sample Lines
- ID: 0.156 in OD: 1/4 in FEP Teflon
- ID: 0.190 in OD: 1/4 in FEP Teflon
- Exhaust Line
- ID: 3/8 in OD: 1/2 in Polypropylene
- Relays
- Isolated (08X) or Non-Isolated (016X)
- PLC: 32 Relays for 8 Channel Isolated Relay Option; 64 Relays Total for 16 Channel Non-Isolated Relay Option
Standards & Certifications
- Certificates and Standards
- CE Certified
- EN 300 330-1 V1.8.1
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 50270:2015
- EN 61010-1:2010
- EN IEC 63000:2018
- EN ISO/IEC 17050-1:2010
- RoHS
Características
- Features & Benefits
- 8 to 24 Point Toxic Gas Monitor Configurable for Use with up to 3 Universal Chemcassette Analyzers or Combination 1 Pyrolyzer Analyzer/1 Universal Chemcassette Analyzer
- Visual Indicators
- 1024 x 768 pixel Touch Screen with at-a-Glance System Status
- Display Type
- 1024 x 768 pixel Touch Screen with at-a-Glance System Status
- Alarm Type
- Capable of A1 and A2 Alarms per Point, per Point Maintenance/Instrument Faults, as well as General Analyzer A1, General Analyzer A2, and General Analyzer Instrument/Maintenance Faults
Operating Characteristics
- Operating Humidity
- 20 to 65% RH
Electrical Specifications
- Power Requirement
- 110/230 V AC
- Operating Voltage
- 110 or 230 V AC ± 10% (Under Load) @50/60 Hz; 15A
Applications & Compatibility
- For Use With
- Universal Chemcassette Analyzers and Pyrolyzer Analyzer
Otros
- Industry
- Manufacturing
- Brand : Honeywell
- Size : H: 56 in D: 36 in W: 24 in
- Digital Communication Ports : ControlNet|DF1|DeviceNet|Ethernet/CIP|LonWorks|ModBus Plus|Modbus/TCP|Profibus - DP
- Certificates and Standards : CE Certified|EN 300 330-1 V1.8.1|EN 301 489-1 V1.9.2|EN 50270:2015|EN 61010-1:2010|EN IEC 63000:2018|EN ISO/IEC 17050-1:2010|RoHS
- Features & Benefits : 8 to 24 Point Toxic Gas Monitor Configurable for Use with up to 3 Universal Chemcassette Analyzers or Combination 1 Pyrolyzer Analyzer/1 Universal Chemcassette Analyzer
- Operating Humidity : 20 to 65% RH
- Operating Altitude : -1,000 ft to 6,000 ft Above Sea Level
- Visual Indicators : 1024 x 768 pixel Touch Screen with at-a-Glance System Status
- Sampling Distance : Up to 400ft
- Power Requirement : 110/230 V AC
- Operating Voltage : 110 or 230 V AC ± 10% (Under Load) @50/60 Hz; 15A
- Network Interface : OLE for Process Control (OPC) Interface
- Exhaust Length : 50 ft
- Analog Outputs : 4 to 20 mA (24 Channels)
- Sample Lines : ID: 0.156 in OD: 1/4 in FEP Teflon|ID: 0.190 in OD: 1/4 in FEP Teflon
- For Use With : Universal Chemcassette Analyzers and Pyrolyzer Analyzer
- Exhaust Line : ID: 3/8 in OD: 1/2 in Polypropylene
- Display Type : 1024 x 768 pixel Touch Screen with at-a-Glance System Status
- Alarm Type : Capable of A1 and A2 Alarms per Point, per Point Maintenance/Instrument Faults, as well as General Analyzer A1, General Analyzer A2, and General Analyzer Instrument/Maintenance Faults
- Industry : Manufacturing
- Relays : Isolated (08X) or Non-Isolated (016X)|PLC: 32 Relays for 8 Channel Isolated Relay Option; 64 Relays Total for 16 Channel Non-Isolated Relay Option