Detectores de llama
Detector IR/UV doble
Honeywell FS20X es el detector de llamas e incendios multiespectro UV/doble IR de última generación y alta tecnología.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Honeywell FS20X es el detector de llamas e incendios multiespectro UV/doble IR de última generación y alta tecnología. El FS20X, que forma parte de la familia FSX de detectores de llama electroópticos de tecnología avanzada. Partiendo del éxito y la fiabilidad del detector SS4, el detector FS20X representa un enorme avance en la integración de las tecnologías de detección infrarrojas y ultravioletas. El FS20X es un detector de incendios y llamas con un sensor ultravioleta ciego a la luz solar. El FS20X ofrece una respuesta más rápida ante las falsas alarmas, con un rango de temperatura más amplio y un rango de detección en comparación con los detectores convencionales de tecnología ultravioleta/infrarroja (UV/IR).
Funciones y ventajas:- La toma telefónica Firefighter (FFT-FPJ) proporciona una ubicación de conexión para las
- FM: Clase I, Div. 1 y 2, Grupos B, C y D; Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F y G; Clase III; ATEX: II 2 G D; Ex d IIC; CE: Cumple con EN6100-6-4 & EN50130-4, EN54-10:2002 + A1:2005