Detectores de llama
Detector de llama
Detector de llama
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de llamas UniVario se utilizan para el reconocimiento de incendios de rápido desarrollo con formación de llamas. El detector de llama IR de tres canal logra un alto nivel de resistencia a las variables de perturbación mediante la evaluación infrarroja de tres canales. Las ventanas ópticas de los sensores IR están totalmente supervisadas. Los estados de operación, fallo e incendio se muestran mediante LED en el detector. El suministro de tensión y la conexión se producen directamente a través de la zona del detector estándar en el transpondedor esserbus (n.° de pieza 808623.10). El detector también se restablece directamente a través del mismo transpondedor esserbus.
Funciones y ventajas:- Conexión directa y suministro de tensión a través del grupo detector estándar en el transpondedor esserbus (n.° de pieza 808623.10)
- Instalación y alineación de la base a través de la abrazadera de montaje (n.° de pieza 783312)
- Alta protección IP para uso en interiores y exteriores
- Detector de llama infrarrojo de 3 canales
- Los estados de operación y fallo se muestran en el detector
- Autosupervisión mediante sensores internos
- Pruebas sencillas con imán mediante interruptor de lengüeta integrado
- EN54-10 VdS G 208131 y VdS G 211041
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER