Sensores e interruptores de flujo
Interruptor superv. válvula mariposa/indicador poste PIBV
Los interruptores de supervisión de válvula de mariposa/indicador de poste PIBV cuentan con una carcasa resistente, diseñada para uso en interiores y exteriores.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los interruptores de supervisión de válvula de mariposa/indicador de poste PIBV cuentan con una carcasa resistente, diseñada para uso en interiores y exteriores. Cuando se instala con el actuador en posición vertical, tiene clasificación NEMA 3R según UL. Los interruptores cuentan con un diseño flexible que se adapta a postes indicadores, de mariposa y muchos otros tipos de postes de pared, postes de pared empotrados y válvulas reductoras de presión. Su actuador bidireccional único permite instalar la unidad en instalaciones de banderas ascendentes o descendentes. La instalación es sencilla gracias a su entrada de conducto de un solo lateral. Al proporcionar un conducto directo a la fuente eléctrica, no se requieren accesorios en ángulo recto. La instalación se simplifica aún más gracias a su actuador de longitud ajustable, que elimina la necesidad de cortar el eje. Los interruptores están equipados con tornillos de cubierta a prueba de manipulaciones para evitar la entrada no autorizada. En el interior, dos juegos de interruptores sincronizados unipolares de dos posiciones (SPDT) (Forma C) están encerrados en bornas duraderas para garantizar un rendimiento fiable.
Funciones y ventajas:- Carcasa con clasificación NEMA 3R
- El actuador bidireccional se adapta a banderas ascendentes o descendentes.
- La entrada de conducto de un solo lado no requiere accesorios en ángulo recto
- El actuador de longitud ajustable elimina la necesidad de cortar el eje
- Admite cables de hasta 12 AWG (3,31 mm²)
- Dos contactos SPDT están encerrados en una borna duradera para una mayor resistencia
- La sincronización 100 % activa tanto el panel de alarma como el timbre local simultáneamente
- Con homologación UL/ULC: archivo S739.
- Con homologación ULC: archivo CS169 (modelo PIBV2A).
- Con aprobación CSFM: archivo 7770-1209:149, 7770-1653:118.
- Con aprobación FM.
- Con aprobación MEA: archivo 427-91-E, 167-93-E.
- Con aprobación BSA: archivo 750-76-SA
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER