Sensores e interruptores de flujo
Detector de flujo de agua serie WFD
Los detectores de flujo de agua WFDTN t-tap constan de un gabinete resistente con clasificación NEMA 4 que es más resistente a los daños que los diseños de metal anteriores.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de flujo de agua WFDTN t-tap constan de un gabinete resistente con clasificación NEMA 4 que es más resistente a los daños que los diseños de metal anteriores. El detector de flujo de agua está diseñado para uso tanto en interiores como en exteriores, con el rango de temperatura más amplio disponible, de 0 a 66 °C (32 a 150 °F). Tanto el WFDTN con temporizador incorporado como el WFDTNRN con activación inmediata se adaptan a cualquier T que tenga una rama NPT de 2,54 cm (1 pulgada). Hay doce paletas de plástico diferentes claramente marcadas disponibles para adaptarse a diferentes configuraciones de instalación.
Funciones y ventajas:- La nueva cubierta direccional permite a los instaladores e inspectores ver fácilmente la dirección del flujo
- Los modelos con certificación UL tienen clasificación NEMA 4
- La nueva cubierta proporciona un mejor sellado, es más ligera, no está pintada y es resistente a la corrosión
- El metal menos expuesto reduce el riesgo de descargas, la cubierta de plástico actúa como aislante y es resistente al arco eléctrico
- Activación sonora y visual del interruptor (73 dBA)
- Conjunto de temporizador/interruptor sustituible en campo
- Cableado mejorado con nuevo diseño de bornas, terminales listos para cables, admite cables de hasta 12 AWG
- La sincronización al 100 % activa el panel de alarmas y la campana local o bocina de flash
- Tornillos de la cubierta a prueba de manipulaciones, interruptor de manipulación de la cubierta opcional a presión
- Sellado de agua mejorado
- cULus S739
- CSFM 7770-1653:0231
- FM 30512266
- WFDTNA: ULC
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER