/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Detectores de calor

    Detector de calor de anticipación de velocidad serie 302

    Interrumpido

    Los detect. de calor de anticp. de velocidad serie 302 operan en un rango controlado de 2 a 3 grados de sus puntos de refer., al margen de la veloc. de aumento de temperatura. Están disponibles en clasificaciones de 135 °F (57,2 °C) o 194 °F (90 °C).

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de calor de anticipación de velocidad serie 302 operan en un rango controlado de 2 a 3 grados de sus puntos de referencia, al margen de la velocidad de aumento de temperatura. Están disponibles en clasificaciones de 135 °F (57,2 °C) o 194 °F (90 °C). La serie 302 consiste en dispositivos normalmente abiertos (NA) diseñados especialmente para sistemas de detección y alarma de incendio. Responden y activan la alarma de incendio tan pronto como la temperatura alcanza el ajuste de umbral preestablecido. En condiciones de aumento rápido de calor, la función de previsión de velocidad permite al detector responder entre uno y tres grados antes de la configuración. Sin embargo, al mismo tiempo, no responden a fluctuaciones momentáneas de temperatura por debajo del nivel de protección seleccionado, lo que elimina las falsas alarmas. Cuando las temperaturas vuelven a bajar por debajo del nivel de protección, los detectores se restablecen automáticamente.

    Funciones y ventajas:
    • Se activa cuando la temperatura del aire ambiente alcanza el ajuste de un detector, lo que elimina el retardo de tiempo térmico inherente a los detectores convencionales
    • No responde a fluctuaciones momentáneas de temperatura por debajo de la temperatura seleccionada
    • Se puede utilizar en todas las áreas y cualquier tipo de ocupación
    • Restablecimiento automático
    • Sellado herméticamente, resistente a golpes, a la corrosión y a prueba de manipulaciones
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S539 (302-AW-135/-194, 302-ET-135/-194, 302-135-194)
    • Con aprobación de FM: (302-AW-135/-194, 302-ET-135/-194, 302-135/-194)
    • CSFM: 7270-0021:001
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER