/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de calor

    Detector térmico de temperatura fija ECO1000

    Interrumpido

    La gama de detectores ECO1000 de System Sensor se ha fabricado utilizando la tecnología de fabricación más reciente, y se suministra con una serie de funciones avanzadas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La gama de detectores ECO1000 de System Sensor es una gama de detectores convencionales, que se han fabricado utilizando lo último en tecnología y cuentan con una serie de características avanzadas, lo que los hace "mejores por diseño". Estos detectores térmicos utilizan un elemento térmico de última generación combinado con un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) para proporcionar una detección rápida y precisa de los incendios. El detector incorpora un elemento estático y es adecuado cuando las condiciones ambientales normalmente presentan cambios rápidos de temperatura, p. ej., cocinas. Se puede utilizar una unidad de prueba remota por láser junto con la gama de detectores ECO1000 para fines de prueba de alarmas. La unidad transmite mensajes codificados, lo que evita que otros dispositivos basados en láser generen falsas alarmas. Con un alcance de varios metros, la unidad de pruebas portátil proporciona una forma sencilla de comprobar remotamente el alcance de los detectores ECO1000 mediante alarmas y elimina la necesidad de cualquier acceso físico directo al detector por parte del usuario.

    Características y Beneficios:
    • Diseño de bajo perfil
    • Bajo consumo de corriente
    • Mantenimiento sencillo
    • Hay disponible una gama de bases
    • Opción de LED remoto
    • Función de prueba de alarma remota
    Certificaciones:
    • Certificado según EN54 – 5:2000 (Enmienda 1) Clase BS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER