Detectores de calor
Detector térmico-termovelocimétrico de la Serie HMI
Los sensores térmicos inteligentes avanzados serie HM son sensores contra incendios enchufables con un único circuito de detección de termistor para advertencia temprana de incendios, con comunicación direccionable con el panel contra incendios.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El detector utiliza el termistor y el microprocesador para emitir una alarma cuando la temperatura supera los 10°C/minuto (típico) o si la temperatura supera un umbral de respuesta de 58°C (Clase A1R). El detector tiene dos LED rojos integrados que proporcionan una indicación visual local de 360° del estado del aparato. *No instale detectores en lugares donde la temperatura ambiente normal supere los 50 °C.MI/B501AP/IV Base estándar para detector SMK400AP-IV Zócalo de superficie para MI/B501AP/IV TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO 15 ... 28 VCC SECCIÓN MÁX. DE CABLE 2,5 sqmm CORRIENTE DE LED 3,5 mA @ 24 V CC PESO 88 g CORRIENTE DE SALIDA REMOTA 10,8 mA @ 24 V CC COLOR MARFIL RANGO DE TEMPERATURA -30°C ... +70°C DIMENSIONES ø: 102 mm (con base MI/B501AP/IV) H: 61 mm (con base MI/B501AP/IV) TENSIÓN DE SALIDA REMOTA 22,5 V CC @ 24 V CC entrada MATERIAL PC / ABS HUMEDAD 10 ... 93% (sin condensación) CORRIENTE MÁXIMA EN REPOSO 200 uA @ 24 V DC (sin parpadeo del LED) 300 uA @ 24 V DC (parpadeo del LED activado) - Protocolo Avanzado y filtro de suavizado para suprimir falsas alarmas - Direccionamiento mediante selectores giratorios decádicos - Comunicación analógica direccionable - Doble LED integrado para una visibilidad de 360º - Especificación: EN54-5 - Aprobado por LPCB - Respetuoso con el medio ambiente: cumple la normativa RoHS