Detectores de calor
Detector térmico de la Serie HMI
Los detectores térmicos Morley-IAS serie HMI de System Sensor son sensores de incendios de tipo puntual que utilizan un circuito de detección de termistor preciso con comunicación direccionable con la central de incendios.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El detector utiliza sensores analógicos direccionables de temperatura fija que emplean termistores de baja masa y tecnología de microprocesador para una respuesta rápida y lineal de temperatura. Su respuesta lineal permite utilizar el sensor a temperaturas finales superiores a 58°C (Clase A1S). El detector El detector dispone de dos LED rojos integrados que proporcionan una indicación visual local de 360° del estado del dispositivo.MI/B501AP/IV Base estándar para detector SMK400AP-IV Zócalo de superficie para MI/B501AP/IV TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO 15 ... 28 VCC SECCIÓN MÁX. DE CABLE 2,5 sqmm CORRIENTE DE LED 3,5 mA @ 24 V CC PESO 88 g CORRIENTE DE SALIDA REMOTA 10,8 mA @ 24 V CC COLOR MARFIL RANGO DE TEMPERATURA -30°C ... +70°C DIMENSIONES ø: 102 mm (con base MI/B501AP/IV) H: 61 mm (con base MI/B501AP/IV) TENSIÓN DE SALIDA REMOTA 22,5 V CC @ 24 V CC entrada MATERIAL PC / ABS HUMEDAD 10 ... 93% (sin condensación) CORRIENTE MÁXIMA EN REPOSO 200 uA @ 24 V DC (sin parpadeo del LED) 300 uA @ 24 V DC (parpadeo del LED activado) - Protocolo Avanzado y filtro de suavizado para eliminar falsas alarmas - Direccionamiento mediante selectores giratorios decádicos - Comunicación analógica direccionable - Doble LED integrado para una visibilidad de 360º - Especificación: EN54-5 - Aprobado por LPCB - Respetuoso con el medio ambiente: cumple la normativa RoHS