/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Detectores de calor

    Sensor inalámbrico de inundación y sensor de temperatura Honeywell Security

    Interrumpido

    El NUEVO DET8M de Honeywell es un dispositivo inalámbrico versátil que se puede usar como sensor de temperatura autónomo, sensor de temperatura remoto o detector de inundaciones. Esto ofrece una ventaja real en la detección de inundaciones

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El nuevo sensor DET8M de Honeywell es un dispositivo inalámbrico versátil que se puede configurar para funcionar como sensor de temperatura independiente o sensor de temperatura remoto o detector de inundaciones. El DET8M supone una verdadera ventaja para detectar las inundaciones y transmite una señal desde el panel a la estación de control para dar lugar a una respuesta rápida para evitar daños en la propiedad y los altos costes asociados con los daños por inundación.

    Funciones y ventajas:
    • Protocolo doble para compatibilidad con paneles Galaxy Dimension, G2, Le Sucre, Domonial y Vista
    • Sensor de temperatura incorporado
    • Señalización de alarma en 10 minutos
    • Sonda de inundación (una FP280 suministrada)
    • Señalización de alarma en 60 segundos
    • Sonda de temperatura externa
    • Señalización de alarma en 10 minutos
    • Comunicaciones bidireccionales por RF
    • Protocolo doble para compatibilidad con paneles Galaxy, Domonial y VISTA
    Certificaciones:
    • CE
    • EN50131-1
    • EN50131-5-3
    • Grado 2, Clase medioambiental II
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security