Detectores de calor
Detector fotoeléctrico
Lo detectores fotoeléctricos enchufables de bajo perfil direccionables usan cámara de detección fotoeléctrica de última generación para proporcionar protección de zona abierta, uso exclusivo con paneles de control de alarma contra incendios
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los detectores fotoeléctricos enchufables de bajo perfil direccionables utilizan una cámara de detección fotoeléctrica de última generación con comunicaciones para proporcionar protección de zona abierta, utilizada exclusivamente con paneles de control de alarma contra incendios (FACP). Dado que estos detectores son direccionables, ayudarán al personal de emergencias a localizar rápidamente un incendio durante sus primeras etapas, lo que Ahorrará un valioso tiempo de rescate y, al mismo tiempo, reducirá los daños a la propiedad. Viene con dos LED en cada luz del sensor para proporcionar una indicación local del sensor visible.
Funciones y ventajas:- Soporta velocidades de aire de hasta 4000 pies por minuto (20 m/s) sin activar una falsa alarma.
- Preajustado de fábrica a una sensibilidad nominal del 1,5 % para el nivel de umbral de alarma del panel.
- El LED visible parpadea cuando la unidad está direccionada (comunicando con el panel de incendios) y se bloquea en el modo de alarma.
- UL