/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de calor

    Detector de calor lineal ProtectoWire PHSC-190

    Interrumpido

    Los detectores de temperatura lineales ProtectoWire son cables patentados que detectan el calor en cualquier punto de su extensión.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de temperatura lineales ProtectoWire son cables patentados que detectan el calor en cualquier punto de su extensión. El cable del sensor está compuesto por dos conductores de acero aislados individualmente con un polímero sensible al calor. Los conductores aislados se enrollan juntos para imponer una presión de resorte entre ellos, luego se envuelven con una cinta protectora y se realiza un acabado con una cubierta exterior adecuada para el entorno en el que se instalará el detector. Protectowire es un sensor digital de temperatura fija y, por lo tanto, puede iniciar una alarma cuando alcanza su temperatura de activación nominal. A la temperatura nominal, el aislamiento de polímero sensible al calor cede a la presión que se ejerce sobre él, lo que provoca que los conductores internos entren en contacto entre sí, iniciando así una señal de alarma.

    Características y Beneficios:
    • Capaz de iniciar una alarma una vez alcanzada su temperatura de activación nominal
    • Envuelto con cubierta protectora y acabado con una cubierta exterior
    • La gama de detectores incorpora cuatro tipos distintos de cable
    Certificaciones:
    • Clasificación UL de 15,2 m
    • FM 9,1 m