/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Sensores de humedad

    Sensores de humedad y temperatura H77

    Interrumpido

    Maximice la comodidad y el rendimiento de HVAC en cualquier entorno. Los sensores de alta precisión de Honeywell miden la humedad y la temperatura, aportándole el control que necesita en edificios comerciales.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los sensores de humedad y temperatura de la serie H77 son sensores de humedad estables y de gran precisión diseñados para su uso con controladores de climatización que están disponibles en las opciones para ser instalados en la pared, montaje en conducto o exterior. Los sensores de pared están diseñados para integrarse en cualquier espacio de la habitación y proporcionar precisión para mejorar la comodidad de los ocupantes. Los sensores de conductos permiten medir y controlar la humedad y la temperatura de las zonas interiores de climatización. Los sensores exteriores están diseñados para ser montados en el exterior del edificio y proporcionar una medición de la HR del aire exterior. Entre sus aplicaciones se incluyen la medición/control de la humedad y la temperatura ambiente de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y la gestión energética/control de edificios.

    Funciones y ventajas:
    • Compensación de temperatura integrada para HR
    • Elimina los errores de coeficientes de temperatura y logra una alta precisión de medición y alta repetibilidad
    • Calibración de 3 puntos trazable al NIST, versión de conducto opcional con Certificado de calibración