Sensores de humedad
Sensor de anticondensación HCP00-EU
El sensor de anticondensación HCP00-EU está diseñado para su uso con controladores en sistemas de calefacción y aire acondicionado domésticos o comerciales.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El sensor de prevención de condensación utiliza un sensor de humedad relativa probado en campo combinado con un termistor de precisión estrechamente acoplado para proporcionar una advertencia temprana de las condiciones de condensación en aplicaciones de haz/techo frío y evitar la condensación de “lluvia interior”. El sensor también se puede utilizar en cualquier aplicación de calefacción, ventilación o aire acondicionado en la que se deba evitar la condensación. El sensor cuenta con una señal de salida de contacto seco de forma C, indicación de estado mediante LED, ajuste del punto de consigna y una atractiva carcasa compacta. El dispositivo incluye bridas para cables que permiten un montaje rápido y sencillo en la tubería. La caja también está preparada para atornillarse a una superficie en instalaciones sin tuberías.
Características y beneficios:- No espera a detectar cuándo ya se ha alcanzado el punto de rocío, sino que proporciona una advertencia temprana del punto de rocío que se aproxima
- Diseño compacto
- Respuesta rápida
- Montaje sencillo
- Indicación de estado