/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de luz

    Sensor de nivel de luz exterior LLO

    Los sensores de nivel de luz exterior LLO son sensores de nivel de luz calibrados con precisión (lux) que pueden utilizarse para aplicaciones de supervisión y control.

    Overview

    Los sensores de nivel de luz exterior LLO de Honeywell son sensores de nivel de luz calibrados con precisión (lux) que pueden utilizarse para aplicaciones de supervisión y control. El equipo cuenta con la clasificación IP65 completa y pasacables M20, por lo que es ideal para su uso externo. La salida de señal es de 4 a 20 mA y el rango lux es seleccionable en la instalación de 0 a 1000, de 0 a 2000, de 0 a 4000, de 0 a 8000 o de 0 a 20.000 lux.

    Características y Beneficios:
    • Rango múltiple
    • Se puede seleccionar el sitio
    • Salida de 4 a 20 mA
    • Carcasa IP65
    • Ideal para medición de nivel de luz exterior
    Certificaciones:
    • Carcasa IP66
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Trend

    Otros

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend