Detectores de movimiento
Detector de intrusión perimetral ADPRO® PRO E-PIR
Los detectores de intrusiones perimetrales ADPRO® PRO E-PIR utilizan tecnología PIR (de infrarrojos pasivos)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de intrusión perimetral (PID) ADPRO® PRO E-PIR están diseñados para ofrecer una fiabilidad y precisión extraordinarias. Esta generación de PIRs evolucionó a partir de la tecnología de protección perimetral de grado de defensa Xtralis® y de la probada serie de PIRs ADPRO PRO. Utilizan la tecnología de infrarrojos pasivos (PIR, Passive Infrared), combinada con lentes de espejo de precisión, y emplean lo último en procesamiento digital de señales (DSP, Digital Signal Processing) y un sistema de circuitos que se adapta al entorno, lo que proporciona una fiabilidad excepcional de detección, a la vez que se minimizan las alarmas molestas. Los detectores ADPRO PRO de la serie E logran un rendimiento incomparable incluso en condiciones ambientales inestables. Los detectores PIR ADPRO PRO de la serie E están disponibles en una amplia variedad de modelos para satisfacer de forma óptima sus necesidades de perímetro, rendimiento y presupuesto.
Características y Beneficios:- Diseñado para montaje en pared y en poste, sin necesidad de adaptadores adicionales
- Proporciona alarmas separadas a las estaciones de supervisión central
- Todos los modelos ADPRO PRO E se suministran con una interfaz RS-485 para la gestión de detectores y alarmas, incluido el análisis de datos o para acciones de servicio remoto
- 360PROtect™, un sensor adicional incorporado a todos los detectores para cubrir el área de hasta 1 m por detrás, 0,75 m a un lado del detector y hasta 8 m por delante, eliminando todas las zonas de fluencia
- Detección de intentos de extraer, enmascarar y girar la superficie
- Protección sofisticada (vertical/horizontal/en movimiento) antimanipulación 3D que incluye una brújula (movimiento panorámico lento)
- Soporte integrado gestionado por cable con interruptor de sabotaje para un tendido de cable no visible y mayor protección contra el vandalismo
- iCommission™ permite la puesta en marcha y el mantenimiento por una sola persona utilizando la aplicación iCommission disponible en tabletas y teléfonos inteligentes
- La solución inalámbrica permite transmitir informes de alarmas y fallos
- La gestión inteligente de la energía y las opciones batería o energía solar ofrecen soluciones completamente sin cables
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security