Detectores de movimiento
Detector doble tecnológia grado 2
Los detectores de movimiento DT8000 DUAL TEC® diseñado para un sencillo montaje y reducir el tiempo de instalación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los detectores de movimiento DT8000 DUAL TEC® diseñado para un sencillo montaje y reducir el tiempo de instalación.Un rendimiento óptimo gracias a la óptica Fresnel de rango extendido (desarrollada a medida), la visión hacia abajo, la cubierta y el tamper de pared, y la posibilidad de seleccionar la inmunidad a mascotas. La amplia gama de modelos y la utilización de tecnologías avanzadas permiten que estos sensores cumplan los requisitos de la mayoría de las instalaciones.
Características y Beneficios:- Detector DUAL TEC® Doble Tecnología IR+MW
- • Óptica fressnel de sensibilidad uniforme y cobertura ángulo 0 y procesamiento DualCore™.
- • Inmunidad a mascotas seleccionable, a la luz blanca, con doble compensación de temperatura
- • Rango de cobertura 12 x 17m.
- • Fácil instalación y configuración, gracias a: Resistencias EOL integradas, test de andado inteligente y sistema de montaje Plug-In.
- • Bajo consumo 9mA.
- • Certificado EN50131-2-4 Grado 2 Clase II
- EN50131-2-4 Grado 2, Clase II
- 2 armaduras NF&A2P
- GOST-R
- PD6662:2010
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security