/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de movimiento

    Sensor de movimiento DUAL TEC 24G

    Los sensores de movimiento DUAL TEC® 24G de alto rendimiento y compactos de Honeywell combinan tecnología dual PIR (infrarrojo pasivo) y microondas avanzada para una detección de movimiento de alta precisión.

    Overview

    La serie de sensores de detección de movimiento de pared Dual Tec DT8xxxF24 incluye un sensor PIR (infrarrojo pasivo) combinado con tecnología de antena de microondas de alta frecuencia de 24 GHz para medir la luz infrarroja (IR) que irradian los objetos en su campo de visión.

    Este sensor de movimiento, con múltiples soluciones patentadas, detecta únicamente en el área deseada, sin sobrepenetración indeseada de la señal de radar de banda k de 24 GHz, lo que ofrece una detección de intrusiones extremadamente sensible y una mayor inmunidad a falsas alarmas. A diferencia de otros sensores de detección de movimiento de baja frecuencia con antena de microondas de 10 MHz, que requieren varias frecuencias y tienen menor capacidad de detección.

    Los instaladores apreciarán su diseño fácil de instalar, con un práctico canal para cableado, orificios troquelados para el montaje y cableado, fácil acceso a los terminales de cableado y tornillos de montaje cómodamente fijados en el interior de la carcasa.

    Características y Beneficios:
    • Los sensores de detección de movimiento de intrusión de grado 2 y 3 (series DT8012 y DT8016) incorporan tecnología de infrarrojos pasivos (PIR) y radar/microondas de 24 GHz para detectar el movimiento con precisión y reducir las falsas alarmas, requisito necesario para cumplir con la normativa de seguros de la UE.
    • El nuevo radar de banda K de 24 GHz permite a la familia DT24G detectar incluso movimientos leves con mayor precisión que otros detectores de movimiento que utilizan radar de banda X de 10 GHz, a la vez que reduce la sobrepenetración no deseada de la señal de radar.
    • El radar de 24 GHz cuenta con aprobación de frecuencia mundial, lo que hace que la serie de sensores de movimiento Dual Tec 24G sea adecuada para su instalación en prácticamente cualquier proyecto y jurisdicción.
    • Su diseño elegante y moderno en blanco Pantone se integra con cualquier decoración.
    • Aplicaciones: banca, tiendas minoristas/grandes superficies de alta gama, ubicaciones comerciales o industriales de alta gama, centros de datos.
    Certificaciones:
    • Blindaje NF&A2P 3 (norma NF324-H58) y cumple con las normas EN50131-2-4 y RTC50131-2-4; IP30 IK04
    • FCC parte 15, verificado Clase B
    • IC ICES-003, verificado Clase B
    • UL 639
    • ULC S306-03
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security