/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Detectores de movimiento

    Sensor de movimiento DT8320 Dual Tec®

    Interrumpido

    Los sensores de movimiento DT8320 Dual Tec® están diseñados para entornos comerciales de interior de alta seguridad y residencias de gran tamaño, la nueva serie de Detectores de movimiento DT8320 DUAL TEC® con montaje en techo

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Sensor de movimiento DT8320 Dual Tec® con montaje en techo Sensor de movimiento DUAL TEC® con ópticas de espejo y función antienmascaramiento. Detecta rápidamente los enmascaramientos intencionales y accidentales, o los intentos de bloqueo del detector, lo que asegura que se envíe inmediatamente una notificación de la condición de problema al panel de control. Un campo de visión de 360° y una cobertura de detección extremadamente densa y amplia reducen la necesidad de varios detectores. La tecnología antienmascaramiento combinada con las tecnologías de detección patentadas de Honeywell, la óptica de espejo de alta calidad y el procesamiento de señales de doble núcleo basado en microprocesador mejorarán el rendimiento de captura y reducirán las condiciones de problemas y las falsas alarmas. Debajo de la carcasa de dos piezas y de fácil apertura, los instaladores encontrarán un fácil acceso al terminal de cableado y a las funciones incorporadas que simplifican la experiencia de instalación y reducen el tiempo de instalación. Además, los nuevos detectores vienen equipados con resistencias RFL integradas con interruptores DIP fáciles de seleccionar** o tecnología V-Plex® de dos cables***. Un dial de ajuste de altura de montaje flexible y una prueba de detección de presencia con luz intermitente mejorada reducirán el tiempo y los tropezones en la escalera. La serie DT8320 ajusta digitalmente los umbrales para contabilizar las perturbaciones de la habitación, como los ventiladores de techo y otros objetos repetidamente en movimiento. El resultado: excelente inmunidad a falsas alarmas incluso en habitaciones “activas”

    Características y Beneficios:
    • Campo de visión de 360°, cobertura de detección extremadamente densa y amplia en comparación con productos similares del mercado
    • La óptica de espejo proporciona la tecnología más fiable con la mejor relación detección y falsas alarmas
    • El detector diagnostica el circuito completo de microondas de manera periódica enviando y recibiendo una señal de prueba.
    • Proporciona soporte a una multitud de funciones avanzadas, incluyendo diagnósticos simultáneos, filtro digital de interferencia de luz fluorescente
    • El protector contra insectos negro patentado reduce las falsas alarmas al proporcionar 6500 lux de inmunidad a la luz blanca
    • Se proporciona un juego de máscaras de 60° para enmascarar áreas no deseadas
    • Reduce el tiempo de instalación ya que se puede habilitar la prueba de detección de presencia con tan solo hacer ondular una luz intermitente en el detector.