/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Detectores de movimiento

    Detector de movimiento comercial DUAL TEC® de la Serie DT906

    Interrumpido

    Los detectores de movimiento comerciales DUAL TEC® de la serie DT906 ofrecen antienmascaramiento PIR que envía un haz de infrarrojos por pulsos al campo de visión cada 8 segundos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El uso de dos tecnologías (microondas y PIR) y de características como la función antienmascaramiento, la carcasa antivandálica, los grandes patrones de cobertura y los tres modos de sensibilidad basados en microcontroladores, hacen que los potentes detectores de movimiento comerciales DUAL TEC® DT906 sean ideales para los entornos comerciales e industriales más duros. Los detectores de movimiento comerciales DUAL TEC DT906 tienen gran diversidad de funciones y un largo alcance con un área de cobertura seleccionable de 61 m por 4,5 m, o 36,5 m por 3 pies. Este movimiento ofrece un PIR antienmascaramiento que envía un haz de infrarrojos pulsante al campo de visión cada 8 segundos. Si el PIR está oculto, el haz de IR se reflejará de nuevo. Después de dos rebotes consecutivos, la unidad detectará un problema, los LED rojo y verde parpadearán y el circuito normalmente cerrado (NC) de “detección de enmascaramiento” se abrirá. Además de detectar ocultaciones, los sensores tienen un protector total contra insectos para mantener alejados a los bichos.

    Características y Beneficios:
    • La función patentada de INFORMER®, diseñada principalmente como herramienta de diagnóstico, supervisa el bloqueo del sensor y puede ayudar a identificar una situación de sabotaje
    • El microcontrolador convierte todas las señales de microondas y PIR entrantes de formato analógico a digital
    • La función de INFORMER comprueba cada tecnología continuamente mientras el microcontrolador realiza una autocomprobación de las funciones del sensor a intervalos regulares, e informa de cualquier problema utilizando el relé de problemas integrado
    • La verdadera compensación de temperatura optimiza continuamente el rendimiento del PIR para tener en cuenta los cambios en la temperatura ambiente
    • La compensación de ruido ambiental evita que las perturbaciones ambientales comunes, como las luces fluorescentes, provoquen falsa alarma en el microondas
    • La sensibilidad del sensor se puede ajustar en alta para la captura más rápida, en normal o en baja para la máxima inmunidad a falsa alarma en entornos hostiles
    • Entre dos y cuatro pasos dentro del campo visual, en función del ajuste de sensibilidad definido
    • Protección total contra el acceso de insectos a la cámara del dispositivo piroeléctrico causantes de falsas alarmas
    • Utiliza óptica de espejo de diseño personalizado para proporcionar una captura efectiva a largo alcance
    • Los LED mostrarán códigos para indicar una condición de enmascaramiento, una condición de INFORME o una condición de problema, así como códigos recuperables para indicar los resultados de INFORMER y si hubo o no un fallo en la autocomprobación
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security