Detectores de movimiento
Sensor de movimiento DUAL TEC
El sensor de movimiento DUAL TEC proporciona una protección fiable con un elevado nivel de inmunidad frente a falsas alarmas mediante la verificación de la señal PIR con la señal de microondas antes de tomar cualquier decisión sobre las alarmas
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El sensor de movimiento DUAL TEC es un sensor de movimiento con opción de inmunidad a mascotas. Las falsas alarmas se pueden producir en cualquier entorno, sea comercial o residencial. Pueden deberse a una serie de factores, como las luces blancas o las mascotas, y acarrean costes operativos adicionales y molestias administrativas.
Características y Beneficios:- Alcance RF de 2000 m sin obstáculos
- Comunicaciones bidireccionales por RF
- Las zonas de detección incluyen una lente gran angular/lente con inmunidad a las mascotas
- Inmunidad a mascotas de hasta 45 kg
- Frecuencia a 868 MHz, banda estrecha, FM
- 4 niveles programables de sensibilidad PIR
- Protocolo doble para compatibilidad con paneles Galaxy Dimension, G2 y Domonial
- CE
- EN 50131-1, EN 50131-2-4,
- Clase medioambiental II
- PD6662
- Grado de seguridad 2,
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security