/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de movimiento

    Detector infrarrojos Via Radio

    Interrumpido

    Detector de infrarrojo pasivo Via Radio. Cobertura PIR de 11 x 12 m y son compatibles con los sistemas Galaxy.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Detector infrarrojos pasivos Via Radio con capacidad de detección de movimiento en un rango de 11 x 12 m PIR. Angulo 0º para aplicaciones de alta seguridad y se suministran además con máscara de lente y una batería de litio CR123 de 3V.

    Características y Beneficios:
    • Detector infrarrojos pasivos Via Radio con capacidad de detección de movimiento en un rango de 11 x 12 m PIR. Angulo 0º para aplicaciones de alta seguridad y se suministran además con máscara de lente y una batería de litio CR123 de 3V.
    Certificaciones:
    • nte TS EN50131-2-2 de grado 2
    • Clase II
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security