/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de movimiento

    Detector infrarrojos

    Interrumpido

    Detector infrarrojo pasivo de Honeywell . Formato reducido y diseñado para una facil y rápida instalación ayudando a reducir el tiempo de instalación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Detector infrarrojo pasivo de Honeywell . Formato reducido y diseñado para una facil y rápida instalación ayudando a reducir el tiempo de instalación. Con el infrarrojo pasivo IS312 se consigue un rendimiento óptimo gracias a la óptica Fresnel de rango extendido (desarrollada a medida), la visión hacia abajo, la cubierta y el tamper de pared, y la posibilidad de seleccionar la inmunidad a mascotas hasta 36kg. La familia de detectores de movimiento IS3000 y DT8000 de Honeywell, con sus tecnologías de detección de vanguardia y una amplia gama de modelos que se adaptan a los requisitos de la mayoría de las aplicaciones, optimizará la detección de intrusos y reducirá las falsas alarmas.

    Características y Beneficios:
    • Detector PIR, rango de cobertura 12x17m, óptica Fressnel, inmunidad a mascotas seleccionable, fácil apertura y configuración, sistema de test de andado inteligente, consumo 9mA. Certificado Grado de seguridad 2 EN50131-2-2.
    Certificaciones:
    • CE
    • rohs
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security