Detectores de movimiento
Detector de movimiento PIR cableado y DUAL TEC® de las series IS3000 y DT8000
Los detectores de movimiento PIR cableados de las series IS3000 y DT8000 y DUAL TEC® son de formato pequeño y alto rendimiento para ofrecer una experiencia lista para usar y fluida para simplificar y acelerar la instalación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de movimiento PIR cableados de las series IS3000 y DT8000 y DUAL TEC® son de formato pequeño y alto rendimiento para ofrecer una experiencia lista para usar y fluida para simplificar y acelerar la instalación. Con los sensores infrarrojos pasivos IS3035 e IS3050 y DUAL TEC DT8035 y DT8050 se consigue un rendimiento óptimo gracias a la óptica Fresnel de rango extendido (desarrollada a medida), la visión hacia abajo, la cubierta y el tamper de pared, y la posibilidad de seleccionar la inmunidad a mascotas. La familia de detectores de movimiento IS3000 y DT8000 de Honeywell Home, con sus tecnologías de detección de vanguardia y una amplia gama de modelos que se adaptan a los requisitos de la mayoría de las aplicaciones, optimizará la detección de intrusos y reducirá las falsas alarmas.
Funciones y ventajas:- La carcasa elegante y resistente combina con cualquier interior residencial o comercial ligero y está fabricada con plástico ABS para una protección superior contra golpes e impactos.
- Contiene un canal de cableado conveniente, orificios ciegos para montaje y cableado y fácil acceso a los terminales; los tornillos de montaje están ubicados en la cubierta trasera, lo que permite una instalación más sencilla.
- La óptica y la electrónica están ensambladas en la carcasa frontal y selladas con una cubierta protectora para evitar daños durante la instalación; la cámara óptica sellada también evita que corrientes de aire e insectos afecten al detector.
- La lente Fresnel diseñada a medida proporciona la misma sensibilidad para los objetivos humanos en el borde del patrón que existe directamente frente al detector, lo que ofrece a estos detectores una cobertura constante en toda el área protegida; las distancias focales de precisión más cortas se traducen en una óptica y una detección superiores.
- Cobertura de detección amplia y prolongada con vista de área inferior para una protección del rango de cobertura que supera a productos similares en el mercado.
- El procesamiento avanzado de señales DualCore (DUAL TEC) analiza las señales PIR y de microondas a través del microcontrolador.
- Admite una multitud de funciones avanzadas, incluidos diagnósticos concurrentes, filtro de interferencia de luz fluorescente digital, umbral de microondas adaptativo digital, líneas de base adaptativas y compensación de temperatura bidireccional.
- La mirada inferior seleccionable proporciona una mejor cobertura de cerca con múltiples zonas en la vista de área inferior; la vista inferior es seleccionable mediante un interruptor
- La protección patentada de color negro contra insectos reduce las falsas alarmas al proporcionar 6500 lux de inmunidad a la luz blanca; esto ayuda a reducir los problemas de falsas alarmas causados por luces, linternas u objetos reflectantes.
- El test de andado con linterna reduce el tiempo de instalación, ya que dicho test se puede activar simplemente haciendo ondular una linterna en el detector
- UL
- ULC
- SIA
- EN 50131-2
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security