Detectores de movimiento
Sensor de movimiento PIR
Sensores de movimiento PIR (infrarrojos pasivos) de Honeywell, disponibles con o sin tecnología antienmascaramiento, para una detección precisa de movimiento en un diseño compacto, elegante y atractivo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Diseñados para entornos comerciales de gama media a alta donde se requieren sistemas de Grado 3 (IS3016A-1) o Grado 2 (IS3016-1), los sensores de movimiento antienmascaramiento de la serie IS3016 de Honeywell ofrecen una protección fiable y una mayor inmunidad a falsas alarmas gracias a cuatro soluciones patentadas.
Los sensores IS3016 son rápidos y fáciles de instalar, con un diseño simple y elegante que permite un acceso rápido y sencillo a los conectores y un conector enchufable automático. Estos sensores incluyen resistencias de fin de línea (EOL) integradas para alarma, así como bucle de manipulación y antienmascaramiento, además de una función de prueba de paseo mejorada, lo que reduce aún más el tiempo de instalación y configuración.
Características y Beneficios:- Elettronica plug-in progettata per una facile installazione con connettore automatico.
- Sensore ad alte prestazioni che soddisfa i requisiti di approvazione di sicurezza per ambienti ad alto rischio (EN Grado 3, NF e A2P, approvazione CPNI per uso governativo del Regno Unito).
- La tecnologia antimascheramento a infrarossi dell'IS3016A-1 rileva rapidamente mascheramenti intenzionali e accidentali.
- o blocchi: il sensore invia un segnale di guasto ogni volta che rileva condizioni di mascheramento, riducendo significativamente il rischio di violazioni della sicurezza del sensore.
- Ampia copertura di rilevamento con un raggio di rilevamento estremamente denso, ampio e lungo rispetto a prodotti simili sul mercato per una copertura superiore.
- Soluzione brevettata di analisi del segnale PIR: il sensore analizza un ampio intervallo temporale e integra il segnale ricevuto prima di qualsiasi decisione di attivazione dell'allarme.
- Soluzione di montaggio brevettata: per fissare il sensore alla parete, l'installatore inserisce semplicemente la vite nella posizione predefinita, dove verrà automaticamente mantenuta in posizione per un'installazione più semplice e veloce.
- Blindaje NF&A2P 3 (norma NF324-H58) y cumple con las normas EN50131-2-4 y RTC50131-2-4; IP30 IK04
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security