/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Detectores de movimiento

    Sensor infrarrojo pasivo Viewguard

    El sensor de infrarrojos pasivos Viewguard son aptos para paneles de alarma de intrusión con tecnología de conexión convencional o BUS-2/BUS-1

    Overview

    El sensor de infrarrojos pasivos Viewguard son aptos para paneles de alarma de intrusión con tecnología de conexión convencional o BUS-2/BUS-1, y están disponibles con o sin función antienmascaramiento (supervisión contra el cubrimiento de dispositivos). Los son detectores de movimiento basados en el principio de infrarrojos pasivos. Si es necesario, los detectores pueden volver a equiparse in situ con ópticas de largo alcance u ópticas de cortina con accesorios que están disponibles por separado.

    Características y Beneficios:
    • Función antienmascaramiento
    • (Solo detectores AM) Detecta la cobertura, pulverización o encintado de la lámina
    • Indicación con LED
    • Indicación ordenada del estado operativo mediante dos LED. Indicación de prueba de presencia
    • Lógica FAI
    • (Primera indicación de alarma, tipos) El detector que se dispara primero puede identificarse con la indicación LED
    • Función de prueba de presencia
    • Manera sencilla de comprobar el funcionamiento y la zona de detección
    Certificaciones:
    • EN 50131-1
    • EN 50131-2-2, grado 3 SES-EMA-RL-T2:2010-08