Detectores de movimiento
Detector de movimiento PIR Viewguard
Los detectores PIR Viewguard son detectores de movimiento que funcionan con el principio de infrarrojos pasivos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores PIR Viewguard son detectores de movimiento que funcionan con el principio de infrarrojos pasivos.
Para la detección continua, el detector está equipado con una óptica de espejo de alta calidad. Los modelos estándar se entregan con un espejo de óptica de superficie. Si se solicita, los detectores pueden actualizarse in situ a ópticas de ruta o de cortina mediante la integración de accesorios disponibles por separado.
Los detectores son adecuados para las centrales de detección de intrusos equipadas con tecnología BUS-2 o BUS-1 o con tecnología de conexión convencional y están disponibles con o sin supervisión antienmascaramiento (AM).
Características y Beneficios:- Función antienmascaramiento
- Indicación con LED
- Lógica FAI
- Función de prueba de presencia
- VDS Clase B
- EN 50131-1 y EN 50131-2-2, grado 2
- SES-EMA-RL-T2:2010-08