/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    CONVENCIONAL: Detector de humo fotoeléctrico

    El detector de humo fotoeléctrico System Sensor modelo 2351 se combina con la cámara óptica de última generación que proporciona una detección eficaz y precisa de incendios con un alto nivel de resistencia a las influencias ambientales no ignífugas.

    Overview

    El detector de humo fotoeléctrico System Sensor modelo 2351 se combina con la cámara óptica de última generación que proporciona una detección eficaz y precisa de incendios con un alto nivel de resistencia a las influencias ambientales no ignífugas.

    Funciones y ventajas:
    • Diseño de bajo perfil
    • Bajo consumo de corriente
    • Compatible con versiones anteriores de la gama de bases de detectores de la serie 100
    • Amplio voltaje en operación 8 a 30 V CC
    • Compensación automática de deriva
    • Hay disponible una gama de bases
    Certificaciones:
    • VdS
    • CE
    • LPCB
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • System Sensor
    • Detector Type
      • photoelectric detector
    • Product Type
      • Smoke Detector

    Otros

    • Brand
      • System Sensor
    • Detector Type
      • photoelectric detector
    • Product Type
      • Smoke Detector
    • Brand : System Sensor
    • Detector Type : photoelectric detector
    • Product Type : Smoke Detector