/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Transmisor de humedad de la Serie RH

    Interrumpido

    Los transmisores de humedad de la serie RH de Honeywell se basan en un elemento de detección capacitiva.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los transmisores de humedad relativa pueden monitorizar la humedad de la habitación y del conducto, así como la humedad exterior. Los transmisores son compatibles con aplicaciones de placas de pared de acero inoxidable y están diseñados para su uso en sistemas de automatización de edificios, aplicaciones de HVAC y BAS. La serie RH tiene interruptores DIP integrados. Estos permiten al usuario seleccionar la señal de salida deseada y pueden alimentarse mediante fuentes de alimentación de CA o CC. Cada transmisor de humedad de la Serie RH se calibra utilizando una cámara de temperatura/humedad trazable NIST. Hay disponibles certificados de calibración NIST de tres y cinco puntos.